メインコンテンツまでスキップ

Bus Pirate v3(組み立て済み)

BusPirate v3は、PCのシリアルターミナルから電子機器と通信するユニバーサルバスインターフェースであり、新しいまたは未知のチップを扱う際の初期プロトタイピング作業を大幅に削減します。

対応プロトコル: 1-Wire、I2C、SPI、JTAG、非同期シリアル(UART)、MIDI、PCキーボード、HD44780 LCD、およびカスタムプロトコル用の汎用2線および3線ライブラリ。

特徴


  • USBインターフェース、USB給電

  • 0-5.5ボルト耐性ピン

  • 0-6ボルト測定プローブ

  • 1Hz-40MHz周波数測定

  • 1kHz – 4MHzパルス幅変調器、周波数ジェネレーター

  • オンボードのマルチ電圧プルアップ抵抗

  • オンボードの3.3ボルトおよび5ボルト電源(ソフトウェアリセット付き)

  • 一般的な操作のためのマクロ

  • バストラフィックスニファー(SPI、I2C)

  • 簡単なUSBファームウェア更新のためのブートローダー

  • 透過的なUSB->シリアルブリッジモード

  • 10Hz-1MHz低速ロジックアナライザー

  • AVRDUDE、Flashromでのカスタムサポート

  • AVR STK500 v2プログラマーのクローン

  • Perl、Pythonなどからスクリプト可能

  • 翻訳(現在スペイン語とイタリア語)

注意事項


このオープンソースハードウェアおよびソフトウェアは、有用であることを期待して配布されていますが、いかなる保証もありません。商品性や特定目的への適合性の暗黙の保証も含まれません。このリスクを受け入れられない場合は、このハードウェアを購入しないでください。

リソース

技術サポートと製品に関する議論

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
私たちの製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...