静電容量計キット

これはシンプルながら非常に便利な静電容量計です。新バージョンでは以前のバージョンの設計上のエラーを修正し、いくつかの改善が加えられました:
- 改良されたPCBレイアウト。
- 電源接続を簡単にするための一般的なDCジャックを追加。
- スイッチを追加。バッテリーで動作する場合に便利です。
- 取り付け穴を追加。
- 極性を明示。
- より小型化。
特徴
- 約1%の精度
- 測定範囲:1pF - 500uF
- 自動範囲切り替え
- ゼロ調整可能
- タイムスタンプ付きの測定結果をリアルタイムでシリアル出力
- 低コストで簡単に組み立て可能
部品表(BOM)/ パーツリスト
キット内容:
- 電源を除くすべての部品
- 回路図
- マニュアル
リソース
技術サポート & 製品ディスカッション
技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を投稿してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを用意しています。