測定ID測定名値の範囲単位備考
4097気温-40~90
4098湿度0~100% RH
4099光強度0~188000Lux
4100CO20~10000ppm
4101気圧300~1100000Pa
4102土壌温度-30~70
4103土壌水分0~100%
4104風向0~360°
4105風速0~60m/s
4106pH0~14PH
4107光量子0~5000umol/㎡s
4108電気伝導率0~23dS/m
4109溶存酸素0~20mg/L
4110土壌体積含水率0~100%
4111土壌電気伝導率0~23dS/m廃止、4108を使用してください
4112土壌温度(土壌温度、VWC & ECセンサー)-40~60廃止、4102を使用してください
4113降雨量(毎時)0~240mm/hour
4115距離28~250cm
4116水漏れtrue / false
4117液面0~500cm
4118NH30~100ppm
4119H2S0~100ppm
4120流量0~65535m3/h
4121総流量0~6553599m3
4122酸素濃度0~25%vol
4123水の電気伝導率0~20000us/cm
4124水温-40~80
4125土壌熱フラックス-500~500W/㎡
4126日照時間0~24h
4127総太陽放射0~5000W/㎡
4128水面蒸発量0~10000mm
4129光合成有効放射(PAR)0~5000umol/㎡s
4130加速度計0,0,0~x.xx,y.yy,z.zzm/s
4131音強度0~100
4133土壌張力-100~0KPA
4134塩分濃度0~20000mg/L
4135TDS0~20000mg/L
4136葉温度0~100
4137葉湿度-40~85%
4138土壌水分-10cm0~100%
4139土壌水分-20cm0~100%
4140土壌水分-30cm0~100%
4141土壌水分-40cm0~100%
4142土壌温度-10cm-30~70
4143土壌温度-20cm-30~70
4144土壌温度-30cm-30~70
4145土壌温度-40cm-30~70
4146PM2.50~1000μg/m3
4147PM100~2000μg/m3
4148騒音30~130dB
4150加速度計X-49.99~49.99m/s²
4151加速度計Y-49.99~49.99m/s²
4152加速度計Z-49.99~49.99m/s²
4157アンモニアイオン0~100mg/L
4165測定1~
4166測定2~
4167測定3~
4168測定4~
4169測定5~
4170測定6~
4171測定7~
4172測定8~
4173測定9~
4174測定10~
4175AI検出No.011.00~39.99
4176AI検出No.021.00~39.99
4177AI検出No.031.00~39.99
4178AI検出No.041.00~39.99
4179AI検出No.051.00~39.99
4180AI検出No.061.00~39.99
4181AI検出No.071.00~39.99
4182AI検出No.081.00~39.99
4183AI検出No.091.00~39.99
4184AI検出No.101.00~39.99
4190UVインデックス0~16.0
4191最大風速0~100m/s
4192音強度0~1023dB
4193光強度0~1023
4195TVOC0~60000ppb
4196土壌水分強度0~1023
5100スイッチ100~200