メインコンテンツまでスキップ

コーデック適応型ワイヤレスリレー

ワイヤレスリレーは、シングルチャンネルリレーを備えたコーデック適応型RF受信機です。電気機器のワイヤレスAC制御を簡単に展開するのに役立ちます。

  • 最大30種類の異なるコーデック、各コーデックに対して無制限のコントローラーまたは送信機

  • ローリングコードを除く、最も一般的なRFリモートコントローラーに対応

アプリケーションアイデア


  • 照明

  • 電動ドア、窓

  • セキュリティ

  • 産業用制御

  • ホームオートメーション

仕様


  • 電圧: DC12V

  • 動作電流: 6mA

  • 動作温度: -30℃ ~ +70℃

  • 周波数: 315MHz/433MHz

  • 感度: -105dbm

  • 制御回路: AC/DC

  • 出力電流: ≤10A

  • 寸法: 503417mm

ピン定義と定格


出力

  • A. ラッチ – ピン1.2を接続

  • B. インターロック – ピン2.3を接続

  • C. 非ラッチ – 空

使用方法


コーデック適応

  1. 電源を入れ、赤いボタンを押してLEDが点灯するまで待ちます。

  2. 20秒以内にRFリモートの任意のボタンを押すか送信機を作動させます。LEDが点滅して消灯し、適応が成功したことを通知します。

コードクリア

電源を入れ、赤いボタンを6秒間押し続けます。LEDが消灯するとコーデックがクリアされます。

リソース


技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...