メインコンテンツまでスキップ

DCフレームワーク小型ソレノイド VL-0063

この14.8ボルトDCフレームワーク小型ソレノイドは、瞬間的な電力作業に適しており、プロジェクトに最適です!このタイプのソレノイドは、小型の自動化システムでよく使用され、リモートコントロールなどに利用できます。しかし、DCソレノイドを必要とするほぼすべてのプロジェクトにおいて優れた性能を発揮します。

特徴​

  • 電圧: 14.8V DC
  • 簡単に固定および接続可能
  • 低摩擦で高効率を確保し、寿命を延ばす
  • シンプルで信頼性の高い設計
注意

ソレノイドの動作温度は80℃を超えないようにしてください。また、連続動作時間は5秒未満にしてください。

応用アイデア​

  • 自動販売機、券売機、両替機
  • オフィス機器: ファックス機、タイムカード機、コピー機、タイプライター、レジスター、プロッター
  • 輸送機器: 自動ドアロック、安全ベルトロック、自動車用ソレノイドバルブ、駐車施設
  • 家電製品: テープレコーダー、ビデオレコーダー、キーボード、自動編み機、カラオケ機器
  • その他: 包装機、ロボット、農業機器、スタンピング機器、警報、水用ソレノイドバルブ

仕様​

動作条件:

  • 動作温度: -5℃から40℃、ソレノイドバルブは固化しません。

  • 動作湿度: 45%から85%、ソレノイドバルブは固化しません。

  • 保管温度: -40℃から75℃の間、ソレノイドバルブは固化しません。

  • 保管湿度: 0%から95%、ソレノイドバルブは固化しません。

性能:

  • 温度: 65℃以下で、100万回以上使用可能。

  • 最大動作温度は80℃を超えないようにしてください。

試験温度​

  • 環境温度: 23±2℃
  • 相対湿度: 50±10%
  • 気圧: 1013MPa
  • 絶縁抵抗: 500VDC絶縁テスト時に100MΩの絶縁抵抗が必要です。
  • 絶縁強度: 標準製品表に基づき600VAC/1分間のDC強度が必要です。

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様の製品体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...