メインコンテンツまでスキップ

DCフレームワークソレノイド HCNE1-0520

この12ボルトDCフレームワークソレノイドは、プロジェクトに最適です!このタイプのソレノイドは、自動ドアロック、販売機、ロボットなどによく使用されます。ただし、DCソレノイドを必要とするほぼすべてのプロジェクトに適しています。

ソレノイドの動作温度は80℃を超えないようにし、連続動作時間は1分未満にしてください。

特徴

  • 電圧: 12V DC
  • ストローク: 10mm
  • 吸引力: 4N
  • 外形寸法(mm): 13×15×20
  • 可動コア: 3(g)
  • 損失効率: 6(W)
  • 引力: 0mm:400(g)、2mm:65g、4mm:20g
  • 簡単に固定および接続可能
  • 温度安定性があり、製品寿命が長く、優れた性能を保証
  • Eリングとゴムガスケットにより、ソレノイドバルブの動作が静音化
  • 低摩擦で高効率を確保し、寿命を延ばす
  • シンプルで信頼性の高い設計

応用アイデア

  • 販売機、券売機、両替機
  • オフィス機器: ファックス機、タイムカード機、コピー機、タイプライター、レジスター、プロッター
  • 輸送機器: 自動ドアロック、安全ベルトロック、自動車用ソレノイドバルブ、駐車設備
  • 家電製品: テープレコーダー、ビデオレコーダー、キーボード、自動編み機、カラオケ機
  • その他: 包装機、ロボット、農業機器、プレス機器、アラーム、水用ソレノイドバルブ

仕様

動作条件:

  • 動作温度: -5℃から40℃、ソレノイドバルブは固化しません。
  • 動作湿度: 45%から85%、ソレノイドバルブは固化しません。
  • 保管温度: -40℃から75℃の間、ソレノイドバルブは固化しません。
  • 保管湿度: 0%から95%、ソレノイドバルブは固化しません。

性能:

  • 温度: 65℃以下で、100万回以上使用可能。
  • 最大動作温度は80℃を超えないこと。

No.名称
1固定フレーム
2カバー
3可動コア
4固定コア
5ソレノイド軸
6ソレノイド
7導管

テスト温度

  • 環境温度: 23±2℃
  • 相対湿度: 50±10%
  • 気圧: 1013MPa
  • 絶縁抵抗: 500VDC絶縁テスト時に100MΩの絶縁抵抗が必要。
  • 絶縁強度: 600VAC/1分のDC標準製品テーブルに準拠。

技術サポートと製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を提出してください。
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様の製品体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...