メインコンテンツまでスキップ

Danger Shield 完全キット

Danger Shield は Arduino マイクロコントローラーボード用のアドオンです。楽しくて便利な電子回路が多数搭載されており、それを使ってさまざまな楽しいことや便利なことができます。完全に自己完結型のシールドであり、Arduino に接続するだけで、すぐに使用を開始できます。追加の接続や外部コンポーネントは不要です。ただし、すぐに使える素晴らしいボードです。

バージョントラッカー

リビジョン 説明 リリース日
v1.0 初回公開リリース 2008年10月4日

特徴


  • 3 x 線形スライダー(各スライダーに統合されたLED付き、PWMに個別接続)

  • 3 x プッシュボタン

  • 2 x インジケータLED(各PWM付き)

  • 1 x ピエゾブザー(音を鳴らすため!)

  • 1 x 温度センサー

  • 1 x 光センサー

  • 1 x ノックセンサー

  • 1 x 7セグメントLED(シフトレジスタ付き)

  • 電源LEDとリセットボタン

使用方法


何に使うのか?それはあなた次第です!

部品表 (BOM) / パーツリスト

以下の部品をはんだ付けしてお楽しみください:

IDアイテム数量/タイプ
- Danger Shield v1.0 PCB 1 基板
DIS1 7セグメントLED、緑色、0.3インチ 1 コンポーネント
IC174HC595N1 コンポーネント
JP1100 ブレークアウェイヘッダー5 コンポーネント
LED1-35mm 緑色LED3 コンポーネント
R1-R3, R710K オーム抵抗4 コンポーネント
R4, R5, R9-R11, R19560 オーム抵抗6 コンポーネント
R6, R12-R18680 オーム抵抗8 コンポーネント
R81M オーム抵抗1 コンポーネント
S1-S4Omron B3F-1000 ボタン4 コンポーネント
SG1, SG212mm ピエゾブザー2 コンポーネント
SLIDER1-3Bourns PTL60 緑色3 コンポーネント
IC2LM35DZ1 コンポーネント
R20LDR1 コンポーネント
JP2100 ブレークアウェイヘッダー40 コンポーネント

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様のニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...