メインコンテンツまでスキップ

Seeeduino用ドライバー

ドライバーのインストール​

Windows 7でSeeeduinoのドライバーをインストールする​

  • ボードを接続し、Windowsがドライバーのインストールプロセスを開始するのを待ちます。数分後、プロセスは失敗します。

  • 「マイコンピュータ」を右クリックしてコントロールパネルを選択し、デバイスマネージャーを開きます。

  • 「ポート(COM & LPT)」の下を確認します。「USBシリアルポート」という名前のオープンポートが表示されるはずです。「USBシリアルポート」を右クリックし、「ドライバーソフトウェアの更新」オプションを選択します。

画像をここに入力

  • 次に、「コンピュータを参照してドライバーソフトウェアを検索する」オプションを選択します。

画像をここに入力

  • 最後に、Arduinoソフトウェアのダウンロード内の「Drivers」フォルダにある「FTDI USB Drivers」という名前のドライバーファイルを選択します。

画像をここに入力

注意: FTDI USB DriversはArduinoから提供されています。ただし、Xadow Main Board、Seeeduino Clio、Seeeduino Liteなどの他のコントローラーのドライバーをインストールする場合は、対応するドライバーファイルをダウンロードして保存し、ダウンロードしたドライバーファイルを選択する必要があります。

  • ドライバーが正常にインストールされると、以下のダイアログボックスが自動的に表示されます。

画像をここに入力

  • Windowsデバイスマネージャーを開いて、ドライバーがインストールされていることを確認できます。「ポート」セクションに「USBシリアルポート」が表示されます。

画像をここに入力

  • Arduino環境でもシリアルポートを確認できます。

画像をここに入力

Windows 8でSeeeduinoのドライバーをインストールする​

Windows 8でドライバーをインストールする前に、編集中のファイルを保存してください。操作中に数回の電源オフが発生する可能性があります。

  • 「Windowsキー」+「R」を押します。
  • shutdown.exe /r /o /f /t 00 を入力します。
  • 「OK」ボタンをクリックします。
  • システムが再起動し、「オプションを選択」画面が表示されます。
  • 「オプションを選択」画面から「トラブルシューティング」を選択します。
  • 「トラブルシューティング」画面から「詳細オプション」を選択します。
  • 「詳細オプション」画面から「Windowsスタートアップ設定」を選択します。
  • 「再起動」ボタンをクリックします。
  • システムが「詳細ブートオプション」画面に再起動します。
  • 「ドライバー署名の強制を無効にする」を選択します。
  • システムが起動したら、Windows 7と同じ方法でArduinoドライバーをインストールできます。

Mac OSでSeeeduinoのドライバーをインストールする​

  • ページにアクセスします: https://www.ftdichip.com。

  • Mac OS Xバージョン用のドライバーをダウンロードします。名前は2.2.18(32bit)です。

画像をここに入力

  • ダウンロードしたドライバーファイルを開き、FTDIUSBSerialDriver_10_4_10_5_10_6_10_7.mpkgをダブルクリックします。

画像をここに入力

  • ダブルクリックすると、インストーラーウィンドウが表示されます。

画像をここに入力

  • 「続行」をクリックします。

画像をここに入力

  • ドライバーが正常にインストールされると、以下のダイアログボックスが表示されます。

画像をここに入力

  • Seeeduinoでテストします。

画像をここに入力

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...