メインコンテンツまでスキップ

EL Shield

このシールドはELデバイスを制御するために使用されます。同時に4つのELデバイスを制御することができます。制御方法はLEDを制御するのと同じくらい簡単です。PWMによって駆動され、簡単なプログラムで各ELワイヤを制御することで、カラフルで華やかな効果を作り出すことができます。当社のELインバータと組み合わせることで、最大15mのELワイヤを駆動することができ、デザインに無限の可能性を提供します。さらに、シールドはアクリル板で覆われており、ユーザーの安全性を向上させます。

仕様

  • 動作電圧: 5V
  • インバータインターフェース: JST 2.0
  • 制御チャンネルインターフェース: 2P - 2.5SMソケット

ハードウェア概要

デモンストレーション

以下はELシールド、4つのELテープ、およびELシールドに付属するカスタムインバータを使用した簡単なデモです。以下の画像のようにすべてを接続してください。

以下のコードをマイクロコントローラにアップロードしてください。

// ELテストコード
 
void setup(){
for(int i = 4; i<8; i++)
{
pinMode(i, OUTPUT);
}
}
 
void setEL(int ch) // 特定のELをオンに設定
{
for(int i = 4; i<8; i++) // すべてオフ
digitalWrite(i, LOW);
digitalWrite(ch+3, HIGH); // chオン
}
 
int count = 0;
 
void loop()
{
setEL(count%4 + 1);
delay(200);
if(count++ == 1000)
{
count = 0;
}
}

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

当社の製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験をスムーズにするために、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...