メインコンテンツまでスキップ

ESP32 ブレイクアウトキット

pir

これはESP32専用に設計されたブレイクアウトキットで、ブレイクアウトボードとピンヘッダーが含まれています。寸法は53mm x 38mm x 1.2mmです。2.54mm間隔のメスヘッダーを備えたブレイクアウトボードにより、ESP32のピンを簡単に接続できます。また、このキットにはESP32の拡張性を高めるために2つのGroveコネクタも付属しています。

enter image description here

パーツリスト

注記

キットのパーツは未はんだ付け状態です。

enter image description here

パーツ名数量
4ピン Grove コネクタ2
4ピン 2.54 ヘッダー オス2
10ピン 2.54 ヘッダー オス4
10ピン 2.54 ヘッダー メス4
PCB1

ピンマップ

enter image description here

ヒント

クリックして画像を拡大表示してください。

はじめに

  • まず、ESP-32S Wifi Bluetooth Combo Moduleを購入してください。 enter image description here
  • 次に、ESP32モジュールをブレイクアウトキットにはんだ付けします。
  • 組み立てられたキットは、超高性能かつ超低消費電力のWi-FiおよびBluetoothコンボワイヤレスソリューションを提供します。

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを用意しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご利用いただけます。

Loading Comments...