メインコンテンツまでスキップ

Raspberry Piを搭載したエッジコントローラー

EdgeBox-RPI-200は、産業用Raspberry Pi/LinuxゲートウェイおよびIIoTゲートウェイであるだけでなく、複数の産業用途を組み合わせたRaspberry Piベースのオールインワンエッジコンピューティングコントローラーでもあります。高いスケーラビリティと堅牢な産業用ハードウェアとして設計され、豊富なIOリソースを搭載し、優れたRaspberry Pi産業用ソフトウェアエコシステムによってサポートされており、スマート自動化および産業用IoT(IIoT)ソリューションに理想的な選択肢です。

EdgeBox RPI 200 アプリケーション

産業用エッジ

N3uron

EdgeBox RPi 200とN3uronN3uronでAWS IoT Coreに接続
N3uronを使用してOTシステムとITシステム間の双方向データパイプラインを簡単に作成し、運用データを単一のソースに統合して可視化します。EdgeBox RPi 200を使用してN3uronをインストールしアクセスする方法を学びます。 このチュートリアルでAWSとN3uronを数分で迅速に統合し、N3uron Edge IIoTプラットフォームとAWS IoT Core間のインターフェースを探索します。シームレスなクラウド接続で産業データの可能性を最大限に引き出します。
N3uronをMQTTおよびModbus対応デバイスと接続EdgeBox RPi 200でN3uronをBACnetと接続
Edge Box RPi 200とN3uron Duoを使用してプラント管理を強化し、堅牢な接続性とデータ操作機能を活用します。このWikiでは、シームレスな産業統合のためにModbus TCPとMQTTとの接続方法をガイドします。 N3uronを使用したビルディング管理システムにおけるBACnetの力を発見し、シームレスな相互運用性のためのデータ取得と管理を強化します。YABE Room SimulatorでBACnet TCPを活用してBACnetデバイスを可視化・テストし、堅牢で柔軟なBMSソリューションを確保します。

Node-RED

Edge Box Getting Started with Node-RedEdge Box RPi 200 with Node Red and MQTT
EdgeBox RPi 200にNode-REDをインストールして設定する方法を学び、ハードウェア、API、オンラインサービスを接続する多用途ツールに変身させます。直感的なブラウザベースのフローエディターを使用して、豊富なノードパレットを使って様々なコンポーネントをシームレスに統合できます。 このwikiでは、Mosquittoブローカーのインストールと、Node-REDを使ってMQTTトピックの購読と発行を行う方法を学びます。IoTアプリケーションに最適なMQTTは、信頼性の低いネットワーク上で低帯域幅での効率的なリアルタイムデータ交換を可能にします。
Edge Box RPi 200 with Node Red and Modbus TCPEdge Box RPi 200 with Node Red and Modbus RS485
このwikiでは、Node-REDを使用してEdge Box RPi 200でModbus TCPを操作する方法を学びます。Modbus TCPがプロトコルをEthernetネットワークに拡張し、より高速な通信速度と現代のITインフラストラクチャとのシームレスな統合を可能にする方法を発見してください。 Raspberry Piベースの産業用IoTゲートウェイであるEdge Box RPi 200でModbus RTU通信を設定する方法を学びます。このwikiでは、フローベースの開発ツールであるNode-REDを使用して、Modbus RTUデバイスを現代のネットワークと統合する方法をガイドします。
Edge Box RPi 200 with Node Red and BACnet TCPEdge Box RPi 200 with Node Red and InfluxDBEdge Box RPi 200 with Grafana
このwikiでは、Node-RED統合に焦点を当てて、ビルディング管理システム(BMS)におけるBACnet IPの利点を発見してください。Node-REDとBACnet IPを使用して、改善されたスケーラビリティ、より簡単なインストールとメンテナンス、既存のネットワークインフラストラクチャの活用を実現する方法を学びます。Raspberry Piを搭載したエッジコントローラーであるEdgebox RPi 200にInfluxDBをデプロイし、ネットワークエッジでの堅牢な時系列データ収集と分析を実現します。このガイドでは、InfluxDBのインストール、設定、使用の手順を詳しく説明し、IoTアプリケーションの効率的な管理とリアルタイムインサイトを可能にします。このwikiでは、Raspberry Piを搭載したEdgeBox RPi 200にGrafanaをインストールし、データを洞察に満ちた視覚化に変換する方法を学びます。Grafanaを既存のInfluxDBデータベースに接続し、説明的なダッシュボードを作成して、システムパフォーマンスの向上、トラブルシューティングの合理化、強力な監視ツールによる情報に基づいた意思決定を実現します。

Ignition Edge

Edgebox RPI 200 Ignition Edge入門ガイド
Inductive Automation®によるIgnition Edge:ネットワークエッジのフィールドデバイスやOEMデバイス向けにカスタマイズされた軽量なIgnition®ソフトウェアソリューション。エッジコンピューティングを簡素化し、より手頃な価格で実現し、データ収集、可視化、システム管理をネットワークエッジまでシームレスに拡張できます。

Codesys

Edge Box RPi 200用Codesys
WikiではCodesys Development System V3を使用してRaspberry PiベースのPLCであるEdgeBox-RPI-200をプログラミングします。CODESYS Control for Raspberry Pi MCランタイムをインストールします。CodesysはIEC 61131-3準拠の産業用コントローラープログラミングソフトウェアです。

フリート管理

EdgeBox RPi 200 balena OS セットアップEdgeBox で NEQTO Engine を始める
Balena: 開発者がデバイスフリート全体でアプリケーションをデプロイ・管理するためのIoTプラットフォーム。多様なアーキテクチャをサポートし、簡単なアップデートと現場での安全で信頼性の高いデバイス動作を可能にします。 このチュートリアルでは、Edgebox RPi 200 に NEQTO をデプロイする方法を学び、エッジデバイスでの軽量で安全なリモートソフトウェア管理を実現します。NEQTO のターンキープラットフォームコネクタとライフサイクル管理を活用して、オンプレミスまたはクラウドサーバーとのシームレスな AIoT 統合を実現します。

クラウドソリューション

AWS IoT Core と EdgeBox RPi 200 の統合
この包括的なガイドで、Edge Box RPi 200 を AWS IoT クラウドに接続する方法を学びましょう。AWS IoT Core を活用して安全なデバイス管理とシームレスな通信を実現し、AWS エコシステム内でスマートで接続されたアプリケーションの開発を可能にします。

ハードウェアガイド

EdgeBox RPi 200 with LoRaWAN® ModuleEdgeBox RPi 200 外部メディアからの起動
WM1302: mini-PCIeフォームファクターの次世代LoRaWAN®ゲートウェイモジュール。Semtech® SX1302ベースバンドLoRaWAN®チップを搭載し、感度の向上、消費電力の削減、動作温度の低下により長距離無線伝送を強化します。このwikiではインストールと使用方法の詳細を説明しています。 このチュートリアルでは、EdgeBox RPi 200をUSBソースまたはSSD NVMeドライブから起動する方法をガイドし、パフォーマンスとストレージ容量を向上させます。効率的で信頼性の高い動作のためにEdgeBoxを設定・最適化する手順に従ってください。

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただき、ありがとうございます!お客様の製品体験を可能な限りスムーズにするため、さまざまなサポートを提供いたします。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しております。

Loading Comments...