メインコンテンツまでスキップ

Energy Shield

pir

Energy Shieldは、LiPoバッテリーをベースとした電源シールドで、プロジェクトを継続的に稼働させることができます。利用可能な電源が存在する場合は、バッテリーを常に充電状態に保ちます。一般的なソーラーパネル(JSTコネクタ経由)、マイクロコントローラーのUSBポート経由のUSB、ArduinoのDCジャック経由の9Vおよび12V DCアダプターなど、幅広い電源を受け入れることができます。また、Arduinoプロジェクトに電力を供給するだけでなく、シールドに標準USBポートが搭載されているため、スマートフォン、MP3プレーヤー、タブレットなどのモバイル電気デバイスのバッテリー切れを救済することも可能です。

特徴

  • 幅広い電源入力に対応
  • 過電圧保護
  • 85%以上の高効率電力変換
  • 充電および動作状態を示す包括的なLEDインジケーター

仕様

電力出力仕様

項目

最小

標準

最大

単位

電圧

4.9

5

5.1

V

電流

5

/

750

mA

JSTコネクタ経由の電力入力仕様

項目最小標準最大単位
有効電圧4.555.5V
電流1/800mA
保護電圧//12V

項目

最小

標準

最大

単位

有効電圧

4.5

5

5.5

V

電流

1

/

800

mA

保護電圧

/

/

12

V

動作モードの説明

Energy Shieldは、JSTコネクタ、ArduinoのUSBポート、およびDCジャックの3つの異なるポートから電流を引き出してバッテリーを充電することができます。電圧範囲は以下の通りです:

pir

入力電圧が6.6V未満の場合、Energy Shieldの動作モードを「Charge」と「ON」の間で切り替えることができます。動作モード選択スイッチを使用します。「Charge」状態では、LiPoバッテリーは出力せず、既存の電源からのみ電流を引き出します。「ON」状態では、バッテリーが充電されると同時にシステム全体に電力を供給します。

しかし、入力電圧が6.6Vを超える場合、スイッチの状態に関係なく、Energy Shieldは強制的に「Charge」モードに入ります。

ハードウェア概要


pir

ハードウェア構成

U1: ISL97516 IC、昇圧チップ;

U3: CN3065 IC、充電管理チップ;

U4,U8: LM293D IC、デュアル差動コンパレータ;

充電インジケーター: 充電状態で点灯します;

容量インジケーター: バッテリーの残存寿命を示します;

SW2ボタン: バッテリーの容量を確認します;

Arduinoで使用されるピン

Vinピン: DCジャックからバッテリーを充電するための電力を伝達します;

5Vピン: USBポートからバッテリーを充電するための電力を伝達します;

その他のインターフェース

JSTソケット:JSTコネクタが必要な外部電源(例: ソーラーパネル)用に提供されています;

バッテリーソケット: LiPoバッテリーを接続するために使用されます;

USBポート: 他のデバイスに5Vを出力します;

使用方法

1. 充電例

LiPoバッテリーは多くの外部電源で充電することができます。ここでは、一般的な2つの電源の使用例を示します。

1) ソーラーパネル

ソーラーパネルは、私たちが使用する最も一般的なグリーン電源の1つです。1ユニットの典型的な出力は約5Vです。当社のストアでは多くのソーラーパネルを提供しています。これらはすべてJSTコネクタが事前に組み込まれており、Energy Shieldとシームレスに接続できます。

以下のようにソーラーパネルをシールドのJSTソケットに接続してください。

注記

十分な光があり、十分な電流を供給できることを確認してください。

pir

次に、SW2を押し下げます。「Charge」インジケーターLEDが点灯するのが確認できます。もう1つのインジケーター「Capacity」はバッテリーの残存電力を示します。残存電力が30%未満の場合、赤色に点灯します。残存電力が30%~80%の場合、黄色に点灯します。それ以外の場合は緑色に点灯します。

pir

2) 9Vアダプター

DCアダプターを使用してプロジェクトに電力を供給する場合、9Vアダプターは馴染みのあるものです。ArduinoのDCジャックに9Vアダプターを接続することで、プロジェクトを実行しながらバッテリーを同時に充電することができます。

pir

2. シールドによるデバイスへの電力供給

1) Arduinoへの電力供給

pir

動作モード選択スイッチを「ON」に切り替えます。Arduinoの電源インジケーターLEDを確認し、適切に動作しているか確認してください。

2) モバイルデバイスへの電力供給

pir

シールドの標準USBポートを使用してモバイルデバイスに電力を供給します。

3. 変換効率

pir

上記のグラフは、Energy Shieldの昇圧回路の変換効率を示しています。昇圧回路は、通常4.2Vまたは3.7VのLiPoバッテリーの電圧を、残存電力の減少に伴い5Vに昇圧し、外部に供給します。この変換効率は、出力電流が約200mAのときにピークに達することがわかります。

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...