メインコンテンツまでスキップ

Ethernet Shield

Arduino Ethernet Shieldは、Arduinoボードをインターネットに接続することを可能にします。これはWiznet W5100/W5200イーサネットチップを基盤としており、TCPおよびUDPの両方をサポートするネットワーク(IP)スタックを提供します。Ethernetライブラリを使用して、RJ45イーサネットジャックを介してインターネットに接続するスケッチを作成できます。

Seeeduino EthernetEthernet Shield V1.0Ethernet Shield V2.0

以下は、各バージョンのEthernet Shieldの比較を示しています:

パラメータSeeeduino EthernetEthernet Shield V1.0Ethernet Shield V2.0
動作電圧+6.2V~+13V+5V+5V
制御モードMEGA328Pチップ搭載(Seeeduino/Arduino不要)Seeeduino/Arduinoによる制御Seeeduino/Arduinoによる制御
TCP/IPイーサネットコントローラーWiz5100Wiz5100Wiz5200
電源供給外部電源モードArduino/Seeeduinoの5VピンArduino/Seeeduinoの5Vピン
標準シールドはいいいえはい
SDカードソケットFAT16またはFAT32形式のMicro SDカードをサポート、最大ストレージは2GB。いいえFAT16またはFAT32形式のMicro SDカードをサポート、最大ストレージは2GB。
GroveコネクタUARTおよびIICコネクタいいえUARTおよびIICコネクタ
イーサネットジャック最小RJ45標準RJ45最小RJ45

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...