メインコンテンツまでスキップ

FM受信機

ハードウェアのインストール​

パーツリスト​

ハードウェアの接続​

ハードウェアの接続は非常に簡単です。Grove - LCD RGBバックライトとGrove - I2C FM受信機はI2C通信を使用し、Grove - ボタンはデジタル入力、Grove - 回転角センサーはアナログ入力です。以下の図のように接続できます。

画像をここに挿入

ソフトウェア部分​

  • GitHubからデモコードをダウンロードするには、こちらをクリックしてください。
  • I2C_FM_RGB_LCDの例スケッチを開き、コンパイルしてボードにアップロードします。
  • ボタンを押してFMの探索を開始し、回転角センサーを回して音量を調整します。

技術サポートと製品ディスカッション​


弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...