メインコンテンツまでスキップ

Fubarino SD

Fubarino SDは、小型でブレッドボードに簡単に接続できるマイクロコントローラボードです。chipKITおよびMPIDEと互換性があり、MPIDE(chipKIT互換ボード向けのArduino IDEフォーク)でスケッチを書くことができます。このボードのマイクロコントローラはMicrochip PIC32MX440F256Hです。

特徴


  • PIC32のUSB周辺機器に接続されたUSBコネクタ。
  • PIC32のハードウェアSPI周辺機器に接続されたmicroSDコネクタ。
  • MPIDEとの完全な統合と互換性 - 実際、現在のMPIDEバージョンはFubarino SDをターゲットボードとしてサポートしています。
  • 標準的な「DIP」フォームファクターで、ブレッドボードで簡単に使用できるすべてのI/Oおよび電源ピン。
  • USBコネクタ、外部3.3V、または外部2.8Vから13.2Vの電源供給で動作。
  • 15個のアナログ入力(10ビット)。
  • 45個のデジタルI/Oピン。
  • MPLABまたはMPAB X IDE(どちらもMicrochipから無料提供)でハードウェアプログラマまたはデバッガを使用する場合のICSPヘッダーピン。
  • すべてのchipKIT互換ボードと同様に、Fubarino SDはネイティブAVRレジスタに直接アクセスしない限り、Arduinoスケッチやライブラリを実行可能。
  • すべてのI/Oは3.3Vで動作しますが、多くのI/Oピンは5V耐性があります。
  • PIC32MX440F256Hは、80MHzで動作する32ビットプロセッサで、256Kのフラッシュと32KのRAMを搭載。
  • USB(5V)、3.3V、または2.3Vから15Vの入力で電源供給可能。
  • PIC32プロセッサの一部として、4つのDMAチャネル、1つのSPI(microSD用だがピンに接続)、2つのI2Cポート、USB(ホスト、機能、OTG)、15個のA/Dチャネル(10ビット)、5つの16ビットタイマー、5つのハードウェアPWM、PMPなどを含む。

サポート

Fubarino SDハードウェアに関連するバグについては、Githubのissue trackerをご利用ください。MPIDE、ソフトウェア、ライブラリに関するバグについては、chipKIT/MPIDEフォーラムまたはchipKIT/MPIDE Githubのissue trackerをご参照ください。

最初の100枚のFubarino SDボードは誤ってPIC32MX795F512部品で製造されました。これはMPIDEで構築されたスケッチには影響しないはずですが、これによりRetroBSDがこれら最初の100枚のボードで利用可能になります。

リソース


  • Fubarino SD v1.4ボードと回路図(Eagle 6形式) - Githubディレクトリ

  • Fubarino SD v1.4 回路図 (PDF)

  • Fubarino SD v1.4 ボードレイアウト (PDF)

  • Fubarino SD v1.4 BOM (Excel)

  • Fubarino SD リファレンスマニュアル (Word)

  • USBブートローダー(avrdude互換)HEXファイル 注意: 右クリックして「名前を付けて保存」を選択して.HEXファイルを取得してください - ボードにはすでにこのブートローダーがプリプログラムされています。

  • 工場テストスケッチ このスケッチは工場でFubarino SDボードをテストするために使用されます - 右クリックして「名前を付けて保存」を選択してください。

著者

Fubarino SDはBrian Schmalz(Schmalz Haus LLC)とRick Anderson(Fubar Labs)によって設計されました。両者ともchipKIT/MPIDE開発チームのメンバーです。

外部リンク

アプリケーションアイデア、ドキュメント/データシート、またはソフトウェアライブラリを提供する外部ウェブページへのリンク

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...