メインコンテンツまでスキップ

GPRSシールド

GPRSシールドは、GSM携帯電話ネットワークを使用してリモートロケーションからデータを受信する方法を提供します。このシールドを使用すると、以下の3つの方法でこれを実現できます:

以下の2つのバージョンから選択できます:

GPRSシールド V1.0GPRSシールド V2.0

以下は、myamplifiers.comで見つけることができるGPRSシールドの各バージョンの比較です:

パラメータGPRSシールド V1.0GPRSシールド V2.0
動作電圧+5V+5V
供給モード電源ジャックまたはArduino/Seeeduinoの5VピンArduino/Seeeduinoの5VピンまたはVinピン
オーディオインターフェーススピーカーおよびヘッドフォンジャック2-in-1ヘッドセットジャック
標準シールドいいえはい
アンテナ0.4W0.8W(29dBm)
送信電力0.4W0.8W(29dBm)

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様の体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...