メインコンテンツまでスキップ

GPS Beeキット

GPSモジュールを既存のシールドと簡単に互換性を持たせるために、XBeeワイヤレスモジュールと同じピンパッケージを採用しています。そのため、GPSモジュールをXBee互換の既存のシールドに挿入することができます。また、UartSBee V4を使用してGPSモジュールをUSBポートに接続し、u-centerというソフトウェアを実行してGPSデータを解析し、GPSモジュールのパラメータをリセットすることも可能です。GPS BeeをUartSBee V4に取り付け、UartSBee V4をPCに接続してu-center.exeを開き、UartSBポートを選択すると、GPSモジュールが送信するデータを確認できます。このソフトウェアはデータを解析し、時間、速度、緯度と経度、ASL(海抜高度)などの具体的な情報を表示します。

キットにはGPS用のMini Embedded Antenna U.FLが付属しています。また、より大きなサイズのアンテナEmbedded Antenna U.FL for GPSを購入することも可能です。XBee標準ソケットを備えたすべてのシールド、ブレイクアウトボード、基板と互換性があります。

4ピン 2.54mmから2.0mmのメスジャンパーワイヤーも簡単に適応させるために利用可能です!

特徴


  • 50チャンネルのu-blox 5エンジン、100万以上の有効相関器を搭載
  • ホットスタートおよび支援スタートで1秒未満のTime To First Fix
  • -160dBmのSuperSense®取得および追跡感度
  • KickStart機能を備えたモジュールで弱信号時の高速起動
  • AssistNow OnlineおよびAssistNow Offline A-GPSサービスをサポート;OMA SUPL準拠
  • 高いジャミング耐性
  • 4Hzの位置更新レート
  • XBeeソケットと互換性のある小型2.0mmピッチヘッダー
  • UART、USB、DDC、SPIインターフェース
  • RoHS準拠

応用アイデア


  • 任意の位置システム

仕様


項目記号最小典型最大単位
電源供給Vcc2.73.03.6V
ピーク供給電流 (Vcc=3.6V)150mA
持続供給電流 (Vcc=3.0V)
取得102mA
追跡44mA
アンテナゲイン30dB
動作温度-4085

ピン定義と定格

ピン名前機能
1Vcc電源供給、2.7-3.6VDC
2TXシリアルポート1
3RXシリアルポート2
4NC予約済み
5EX予約済み
6NC予約済み
7NC予約済み
8NC予約済み
9NC予約済み
10GNDグラウンド
11NC予約済み
12NC予約済み
13NC予約済み
14NC予約済み
15TP設定可能なパルス出力(デフォルト1Hz、最大4Hz)
16NC予約済み
17NC予約済み
18NC予約済み
19SCLI2Cクロックピン(設定専用)
20SDAI2Cデータピン(設定専用)

使用方法


  1. 汎用GPSシールド
    XBee互換のピン配置と電圧を活用することで、GPS BeeはXBeeソケット(XBeeシールドやXBeeエクスプローラーなど)を再利用できます。例えば、XBeeモジュールをXBeeシールドを使ってArduinoプロジェクトに簡単に取り付けることができます。

  2. Bluetooth GPSモジュール
    UARTSBを使用してUSBポートGPSモジュールとして動作します。強力なUcenterを使用して簡単に実用的なデータを取得できます。また、Bluetoothモジュールを追加して、プロジェクト用のBluetooth GPSモジュールを作成することも可能です。

こちらをクリックして、読みやすく完全な画像をご覧ください。

SIM28モジュールに関する注意事項:

  1. GPS Beeは、元のバージョンと同じフットプリントを持つSIM28モジュールに変更されました。

  2. SIM28モジュールのデータを受信するには、"SIMCom GPS DEMO"ツールを使用してください。

  3. SIMCom_GPS_DEMOツールを開き、Module -> properties -> module -> select SIM28を選択します。

  1. SIMCom_GPS_DEMOツールを開き、Module -> connectを選択します。GPSモジュールが使用しているシリアルポートを選択してください。

バージョントラッカー

リビジョン説明リリース日
GPS Beeキット(ミニ埋め込みアンテナ付き)-2009年11月8日
v0.91補足2011年3月15日
v1.2アンテナ2012年5月18日
v1.2GPSモジュールをSIM28に変更2013年12月5日
v1.3GPSモジュールをSIM28に変更、LEDを底面に変更2014年1月10日

回路図オンラインビューア

リソース


技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...