メインコンテンツまでスキップ

Grove - 3軸デジタル加速度センサー (LIS3DHTR)

pir

Grove - 3軸デジタル加速度センサー(LIS3DHTR)は、Grove製品群の中で低コストの3軸加速度センサーです。このセンサーはLIS3DHTRチップをベースにしており、複数の測定範囲とインターフェース選択を提供します。この小型の3軸加速度センサーがI2C、SPI、ADC GPIOインターフェースをサポートしているとは信じられないかもしれません。これにより、開発ボードとの接続方法を自由に選択できます。さらに、この加速度センサーは周囲温度を監視し、それによる誤差を調整することも可能です。

pir

特徴

  • 測定範囲: ±2g, ±4g, ±8g, ±16g、複数の範囲選択が可能。
  • 複数のインターフェースオプション: Grove I2Cインターフェース、SPIインターフェース、ADCインターフェース。
  • 温度調整可能: 温度による誤差を調整・補正可能。
  • 3/5V電源供給。

仕様

項目
電源供給3/5V
インターフェースI2C/SPI/GPIO ADC
I2Cアドレスデフォルト0x19、SDOピンをGNDに接続すると0x18に変更可能
ADC GPIO電源入力0-3.3V
割り込み割り込みピンが予約済み
SPIモード設定CSピンをGNDに接続

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi

pir

pir

はじめに

Grove I2C インターフェースを使用した Seeeduino XIAO の操作

必要な材料

Seeeduino XIAOGrove ブレッドボードGrove - 3軸デジタル加速度センサー (LIS3DHTR)
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入

ハードウェア接続

pir

Grove - 3軸デジタル加速度センサー (LIS3DHTR) を Seeeduino XIAO の I2C インターフェースに接続します。

ソフトウェアコード

// この例では I2C を使用します。
#include "LIS3DHTR.h"
#include <Wire.h>
LIS3DHTR<TwoWire> LIS; //IIC
#define WIRE Wire

void setup()
{
Serial.begin(115200);
while (!Serial)
{
};
LIS.begin(WIRE,0x19); //IIC 初期化
//LIS.begin(0x19);
LIS.openTemp(); //ADC3 を使用する場合、温度検出をオフにする必要があります。
// LIS.closeTemp();//デフォルト
delay(100);
LIS.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_2G);
// LIS.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_4G);
// LIS.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_8G);
// LIS.setFullScaleRange(LIS3DHTR_RANGE_16G);
// LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_1HZ);
// LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_10HZ);
// LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_25HZ);
LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_50HZ);
// LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_100HZ);
// LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_200HZ);
// LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_1_6KHZ);
// LIS.setOutputDataRate(LIS3DHTR_DATARATE_5KHZ);
}
void loop()
{
if (!LIS)
{
Serial.println("LIS3DHTR が接続されていません。");
while (1)
;
return;
}
//3軸
Serial.print("x:"); Serial.print(LIS.getAccelerationX()); Serial.print(" ");
Serial.print("y:"); Serial.print(LIS.getAccelerationY()); Serial.print(" ");
Serial.print("z:"); Serial.println(LIS.getAccelerationZ());
//ADC
// Serial.print("adc1:"); Serial.println(LIS.readbitADC1());
// Serial.print("adc2:"); Serial.println(LIS.readbitADC2());
// Serial.print("adc3:"); Serial.println(LIS.readbitADC3());

//温度
Serial.print("temp:");
Serial.println(LIS.getTemperature());
delay(500);
}
  • ステップ 1 ライブラリ を Github からダウンロードし、Arduino IDE に「zip」ライブラリを追加します。Arduino ライブラリのインストール方法 を参照してください。

  • ステップ 2 「LIS3DHTR_IIC」のサンプルコードを見つけて、ボードにアップロードします。コードのアップロード方法 を参照してください。

  • ステップ 3 コードをアップロードした後、シリアルモニターから各軸の加速度と周囲の温度を確認できます。

pir

Raspberry Pi を使用した操作

必要な材料

Raspberry Pi 4B(4GB)Raspberry Pi 用 Grove ベースハットGrove - 3軸デジタル加速度センサー (LIS3DHTR)

pir

pir

pir

今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入

ハードウェア接続

pir

LIS3DHTR センサーを Raspberry Pi 用 Grove ベースハットの任意の I2C インターフェースに接続します。

コード

  • ステップ 1 ソフトウェアの設定 に従って開発環境を構成し、grove.py を Raspberry Pi にインストールします。
  • ステップ 2 以下のコマンドを実行してコードを実行します。
virtualenv -p python3 env
source env/bin/activate
# コマンドを入力
grove_3_axis_digital_accelerometer

以下は grove_3_axis_digital_accelerometer.py のコードです:

from __future__ import print_function
from grove.i2c import Bus
import time

# デバイスの I2C アドレス
H3LIS331DL_DEFAULT_ADDRESS = 0x19

# H3LIS331DL レジスタマップ
H3LIS331DL_REG_WHOAMI = 0x0F # Who Am I レジスタ
H3LIS331DL_REG_CTRL1 = 0x20 # コントロールレジスタ-1
H3LIS331DL_REG_CTRL2 = 0x21 # コントロールレジスタ-2
H3LIS331DL_REG_CTRL3 = 0x22 # コントロールレジスタ-3
H3LIS331DL_REG_CTRL4 = 0x23 # コントロールレジスタ-4
H3LIS331DL_REG_CTRL5 = 0x24 # コントロールレジスタ-5
H3LIS331DL_REG_REFERENCE = 0x26 # リファレンス
H3LIS331DL_REG_STATUS = 0x27 # ステータスレジスタ
H3LIS331DL_REG_OUT_X_L = 0x28 # X軸 LSB
H3LIS331DL_REG_OUT_X_H = 0x29 # X軸 MSB
H3LIS331DL_REG_OUT_Y_L = 0x2A # Y軸 LSB
H3LIS331DL_REG_OUT_Y_H = 0x2B # Y軸 MSB
H3LIS331DL_REG_OUT_Z_L = 0x2C # Z軸 LSB
H3LIS331DL_REG_OUT_Z_H = 0x2D # Z軸 MSB

# 加速度データレート設定
H3LIS331DL_ACCL_PM_PD = 0x00 # パワーダウンモード
H3LIS331DL_ACCL_PM_NRMl = 0x20 # ノーマルモード
H3LIS331DL_ACCL_PM_0_5 = 0x40 # 低電力モード、ODR = 0.5Hz
H3LIS331DL_ACCL_PM_1 = 0x60 # 低電力モード、ODR = 1Hz
H3LIS331DL_ACCL_PM_2 = 0x80 # 低電力モード、ODR = 2Hz
H3LIS331DL_ACCL_PM_5 = 0xA0 # 低電力モード、ODR = 5Hz
H3LIS331DL_ACCL_PM_10 = 0xC0 # 低電力モード、ODR = 10Hz
H3LIS331DL_ACCL_DR_50 = 0x00 # ODR = 50Hz
H3LIS331DL_ACCL_DR_100 = 0x08 # ODR = 100Hz
H3LIS331DL_ACCL_DR_400 = 0x10 # ODR = 400Hz
H3LIS331DL_ACCL_DR_1000 = 0x18 # ODR = 1000Hz

# 加速度データ更新と軸設定
H3LIS331DL_ACCL_LPEN = 0x00 # ノーマルモード、軸無効
H3LIS331DL_ACCL_XAXIS = 0x04 # X軸有効
H3LIS331DL_ACCL_YAXIS = 0x02 # Y軸有効
H3LIS331DL_ACCL_ZAXIS = 0x01 # Z軸有効

# 加速度フルスケール選択
H3LIS331DL_ACCL_BDU_CONT = 0x00 # 連続更新、ノーマルモード、4線インターフェース、LSB優先
H3LIS331DL_ACCL_BDU_NOT_CONT = 0x80 # MSBとLSB読み取りまで出力レジスタ更新なし
H3LIS331DL_ACCL_BLE_MSB = 0x40 # MSB優先
H3LIS331DL_ACCL_RANGE_400G = 0x30 # フルスケール = +/-400g
H3LIS331DL_ACCL_RANGE_200G = 0x10 # フルスケール = +/-200g
H3LIS331DL_ACCL_RANGE_100G = 0x00 # フルスケール = +/-100g
H3LIS331DL_ACCL_SIM_3 = 0x01 # 3線インターフェース
H3LIS331DL_RAW_DATA_MAX = 65536

H3LIS331DL_DEFAULT_RANGE = H3LIS331DL_ACCL_RANGE_100G
H3LIS331DL_SCALE_FS = H3LIS331DL_RAW_DATA_MAX / 4 / ((H3LIS331DL_DEFAULT_RANGE >> 4) + 1)

class H3LIS331DL(object):
def __init__ (self, address=H3LIS331DL_DEFAULT_ADDRESS):
self._addr = address
self._bus = Bus()
self.select_datarate()
self.select_data_config()

def select_datarate(self):
"""加速度センサーのデータレートを選択"""
DATARATE_CONFIG = (H3LIS331DL_ACCL_PM_NRMl | H3LIS331DL_ACCL_DR_50 | H3LIS331DL_ACCL_XAXIS | H3LIS331DL_ACCL_YAXIS | H3LIS331DL_ACCL_ZAXIS)
self._bus.write_byte_data(self._addr, H3LIS331DL_REG_CTRL1, DATARATE_CONFIG)

def select_data_config(self):
"""加速度センサーのデータ設定を選択"""
DATA_CONFIG = (H3LIS331DL_DEFAULT_RANGE | H3LIS331DL_ACCL_BDU_CONT)
self._bus.write_byte_data(self._addr, H3LIS331DL_REG_CTRL4, DATA_CONFIG)

def read_accl(self):
"""H3LIS331DL_REG_OUT_X_L(0x28) からデータを読み取る、2バイト
X軸加速度 LSB, X軸加速度 MSB"""
data0 = self._bus.read_byte_data(self._addr, H3LIS331DL_REG_OUT_X_L)
data1 = self._bus.read_byte_data(self._addr, H3LIS331DL_REG_OUT_X_H)

xAccl = data1 * 256 + data0
if xAccl > H3LIS331DL_RAW_DATA_MAX / 2:
xAccl -= H3LIS331DL_RAW_DATA_MAX

"""H3LIS331DL_REG_OUT_Y_L(0x2A) からデータを読み取る、2バイト
Y軸加速度 LSB, Y軸加速度 MSB"""
data0 = self._bus.read_byte_data(self._addr, H3LIS331DL_REG_OUT_Y_L)
data1 = self._bus.read_byte_data(self._addr, H3LIS331DL_REG_OUT_Y_H)

yAccl = data1 * 256 + data0
if yAccl > H3LIS331DL_RAW_DATA_MAX / 2 :
yAccl -= H3LIS331DL_RAW_DATA_MAX

"""H3LIS331DL_REG_OUT_Z_L(0x2C) からデータを読み取る、2バイト
Z軸加速度 LSB, Z軸加速度 MSB"""
data0 = self._bus.read_byte_data(self._addr, H3LIS331DL_REG_OUT_Z_L)
data1 = self._bus.read_byte_data(self._addr, H3LIS331DL_REG_OUT_Z_H)

zAccl = data1 * 256 + data0
if zAccl > H3LIS331DL_RAW_DATA_MAX / 2 :
zAccl -= H3LIS331DL_RAW_DATA_MAX

return {'x' : xAccl, 'y' : yAccl, 'z' : zAccl}

def main():
h3lis331dl = H3LIS331DL()
while True:
h3lis331dl.select_datarate()
h3lis331dl.select_data_config()
time.sleep(0.2)
accl = h3lis331dl.read_accl()
print("Raw: X = {0:6} Y = {1:6} Z = {2:6}"
.format(accl['x'], accl['y'], accl['z']))
print("Accel: AX = {0:6.3}g AY = {1:6.3}g AZ = {2:6.3}g"
.format(accl['x'] / H3LIS331DL_SCALE_FS, accl['y'] / H3LIS331DL_SCALE_FS, accl['z'] / H3LIS331DL_SCALE_FS))
time.sleep(.5)

if __name__ == '__main__':
main()
ヒント

すべてが正常に動作すれば、以下の結果が表示されます。

pir

このプログラムを終了するには、ctrl+c を押すだけです。

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...