メインコンテンツまでスキップ

Grove - 3軸アナログ加速度センサー

pir

ADXL335は、小型で薄型、低消費電力の完全な3軸加速度センサーで、信号調整済みの電圧出力を備えています。この製品は、±3 gの最小フルスケール範囲で加速度を測定します。このモジュールは、ADXL335の信号がアナログ(より多くのポートが必要)であるため、ブレークアウトボードとして設計されました。しかし、ボードの形状はGroveモジュールであり、他のGroveモジュールのように便利に固定できます。このセンサーは3.3Vおよび5Vの電源を組み合わせており、標準的なArduinoデバイスやSeeeduino Stalkerで使用できます。以下のプログラムコードには一次フィルターが含まれており、センサーがロボットや玩具の車で使用される場合、出力を滑らかにすることができます。

pir

特徴

  • 広い電源範囲 DC3Vから5V
  • Groveモジュール形状
  • 3軸センシング
  • 小型で低プロファイルのパッケージ:4×4×1.45mm LFCSP
  • 低消費電力 3Vで350µA(典型値)
  • 高感度
  • 10,000 gの衝撃耐性
  • 軸ごとに単一のコンデンサでBW調整可能
  • RoHS/WEEE準拠の鉛フリー
ヒント

Groveモジュールの詳細については、Grove Systemをご参照ください。

応用例

  • モーションセンサー
  • 衝撃検知器
  • 振動センサー
  • 玩具の車
  • ロボット

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi

pir

pir

注意

上記で対応可能とされているプラットフォームは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム向けのソフトウェアライブラリやコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォーム向けにソフトウェアライブラリやデモコードを提供することはできません。そのため、ユーザーは独自のソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

使用前に

ガスセンサーを使用する前に以下の知識を読むことをお勧めします。これによりArduinoや弊社製品についてより深く理解でき、オープンソースハードウェアをより簡単に使用できるようになります。

  • Arduinoの使い方
  • Groveシステムとは
  • なぜBase Shieldが必要なのか?

これらを読んだ後、Base Shieldを使用してGrove製品をArduinoと連携させる方法が分かります。それでは始めましょう!

使い始める

センサーの形状はブレークアウトボードであり、ボードにワイヤをはんだ付けするか、ジャンパーワイヤを使用してセンサーを接続することができます。

  • VCCを電源(DC5VまたはDC3.3V)に接続し、GNDをグランドに接続、XをArduinoのアナログポートA0に、YをA1に、ZをA2に接続します。

pir

このセンサーはアナログデバイスであるため、システムと組み合わせる前にセンサーを調整する必要があります。

ステップ1: デモ「Calibration」を開き、Arduinoにアップロードします。

ステップ2: シリアルモニターを開き、センサーが接続されていることを確認します。センサーの基板に印刷された軸の指示に従います。まず、Z軸方向が真上を向いていることを確認し、準備ができたら任意の文字を入力してください。センサーの位置を変更し、上記の操作を繰り返してX軸およびY軸方向が真上を向いている状態を取得します。

pir

ステップ 3: 上記のように値を取得できます。これらの結果を使用して、ADXL335.h 内のマクロ定義を修正してください。

pir

これでキャリブレーションが完了しました。

  • デモコード「加速度の測定」をダウンロードし、シリアルモニターを開いてください。センサーを任意の角度に回転させると、加速度計からモニターに送信されるデジタル角度値を確認できます。

pir

回路図オンラインビューア

リソース

プロジェクト

Grove - 3軸デジタル加速度計の紹介
3軸デジタル加速度計の使用方法。

ソーラーパネルデュアル管理システム (SP DMS)
このIoTプロトタイプは、以下の2つの機能を実行します:

  1. 盗難防止
  2. ソーラーパネルのメンテナンス指示
    LinkIt ONEとセンサーを使用しています。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...