メインコンテンツまでスキップ

Grove - 6軸加速度計&ジャイロスコープ

pir

Grove - 6軸加速度計&ジャイロスコープは、3軸デジタル加速度計と3軸デジタルジャイロスコープを組み合わせた、コストパフォーマンスの高いGroveインターフェース対応の統合センサーです。

低消費電力のデジタルチップLSM6DS3(データシート)と電源レギュレーターを内蔵しており、高感度、環境に優しい技術、低ノイズ干渉を特徴としています。加速度の感度レベルや角速度測定範囲をさまざまに設定することが可能です。詳細なSDKが提供されており、プロトタイピングプロセスを迅速かつ簡単に行うことができます。

この製品は、ロボティクス、IoTデバイス、消費者向け電子機器など、傾き、動き、タップ検知のさまざまな用途に使用できます。

pir

特徴

  • Groveインターフェース対応でコストパフォーマンスが高い。
  • 6自由度(DOF)のモーションデータをデジタル出力。
  • ±2/±4/±8/±16 gのフルスケール線形加速度検知範囲で、さまざまな環境に対応。
  • ±125、±245、±500、±1000、±2000度/秒(dps)の角速度測定範囲で多用途に対応。
  • プログラミングを容易にする詳細なSDK。
  • 信頼性の高いデータ収集のためのレギュレートされた電源供給。
  • さまざまなイベントに対応するプログラム可能な割り込み。
  • 8 kBのデータバッファリング。
ヒント

Groveモジュールの詳細については、Grove Systemをご参照ください。

応用例

  • ロボティクス
  • 消費者向け航空機
  • コンピュータ入力デバイス
  • ウェアラブルデバイス
  • IoTデバイス

仕様

詳細情報については、データシートをご参照ください。

パラメータ
アナログ供給電圧:5V/3.3V(DC)
消費電力:コンボ通常モードで0.9 mA、コンボ高性能モードで1.25 mA(最大1.6 kHz)
線形加速度測定範囲±2/±4/±8/±16 g フルスケール(典型値)
角速度測定範囲±125、±245、±500、±1000、±2000 dps(典型値)
線形加速度感度0.061(FS = ±2)、0.122(FS = ±4)、0.244(FS = ±8)、0.488(FS = ±16) mg/LSB
角速度感度4.375(FS = ±125)、8.75(FS = ±245)、17.50(FS = ±500)、35(FS = ±1000)、70(FS = ±2000)

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi

pir

pir

注意

上記で対応プラットフォームとして挙げられているものは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム用のソフトウェアライブラリまたはコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォームに対してソフトウェアライブラリやデモコードを提供することはできません。そのため、ユーザー自身でソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

ハードウェア概要

pir

Groveポート
Seeeduinoボードなどのメイン制御ボードをドライバーボードに接続します。

LSM6DS3
メインMCU。

部品リスト

部品名数量
Grove - 6軸加速度計&ジャイロスコープ1個
Groveワイヤー1本

はじめに

必要な材料

  • Seeeduino * 1

  • Grove - Base Shield v2

準備

以下のガイドを参照して適切なIDEを構築してください:

注意

この場合、Seeeduinoを選択しましたが、これはArduinoと互換性があります。代わりにArduinoボードを使用することもできます。

  • Windowsでの始め方

  • Mac OS Xでの始め方

ハードウェア接続

pir

注意

Grove - 6軸加速度計&ジャイロスコープをGrove - Base ShieldのI2Cインターフェースに接続してください。USBケーブルで電源を接続します。

簡単なデモ

Grove - 6軸加速度計&ジャイロスコープ用のライブラリをダウンロードしてください。SeeedのGithubからダウンロードしたデモを使用するガイドを参照して、メインコントローラーボードにコードを迅速にフラッシュしてください。サブディレクトリexamplesには合計3つのデモ例があります。

リソース


プロジェクト

プラグアンドプレイ リモートコントロール セイルボート

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...