メインコンテンツまでスキップ

Grove - AND

このモジュールは、論理ANDゲートの機能を提供します。74HC1G08チップを基にしており、これは高速SiゲートCMOSデバイスで、2入力のAND機能を提供します。そのため、Grove - ANDモジュールには左側に2つの入力、右側に1つの出力があります。すべての入力信号がHIGHの場合にのみ、出力がHIGHになります。

特徴

Grove-Mixer_Pack

  • 2つの入力と1つの出力を持つシンプルなANDゲート機能

  • 論理ANDゲートを回路に簡単に統合可能

  • 標準的な4ピンGroveケーブルを使用して他のGroveモジュールと接続可能

使用方法

  • Grove - ANDモジュールの典型的な使用例を参照してください

関連情報

  • Grove - OR
  • Grove - NOT

入手可能性

このGroveモジュールは以下のGroveキットシリーズの一部として提供されています:

なお、このGrove - ANDモジュールは上記のパックの一部としてのみ販売されており、Seeed Studio Bazaarでは単体での販売は行われていません。

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...