メインコンテンツまでスキップ

Grove - Bee Socket

Grove - Bee Socket は、Xbee シリーズのアダプタであり、WIFI Bee、RF Bee、Bluetooth Bee などのワイヤレスモジュールを Arduino に接続することができます。Arduino 互換であり、ワイヤレスモジュールによって実行されるピアツーピアおよびメッシュネットワークの操作をより効果的に行うことができます。レギュレータ CJT1117 は、Xbee に安定した 3.3V の電圧を保証します。LED は、Grove の動作モードを明確に表示することができます。

特徴


  • 標準 Bee ソケットと Grove インターフェース

  • XBee に電力を供給するためのオンボード 3.3V レギュレータ

  • レベルシフティング回路

  • Bee モジュール用のリセットボタン

  • Bee 操作用の LED

インターフェース機能


J1: Grove インターフェース。Arduino/Seeeduino の UART インターフェースに接続するために使用します。

J2, J3: Xbee の各ピンのブレークアウト接続。

J4, J5: Bee ソケット。

U1: CJT1117 IC、低ドロップアウトリニアレギュレータ。XBee モジュールに 3.3V を供給するために使用します。

U2, U3: SN74LVC1G125 IC、XBee を 5V 信号から保護し、3.3V に変換します。

RSSI インジケータ: XBee RX 信号強度インジケータ。

PWR LED: 電源インジケータ。

ASSOC インジケータ: XBee アソシエートインジケータ。

ON/SLEEP LED: XBee モジュールのステータスインジケータ。

使用方法


Grove - Bee Socket を使用すると、Arduino/Seeeduino を介して Bee モジュールを簡単に制御できます。ここでは RF Bee を例に取り、使用方法を説明します。

  • XBee モジュールを Bee ソケットに差し込みます。

  • 次に、Grove - Bee Socket を Grove ケーブルを使用して Arduino/Seeeduino の UART インターフェースに接続します。そして、USB ケーブルを介して Arduino/Seeeduino をコンピュータに接続して電源を入れます。

  • これで、いくつかの簡単な AT コマンドを送信して RF Bee の基本設定を行い、データの送受信を行うことができます。もちろん、ハードウェア接続を変更せずにファームウェアを更新することも可能です。

通信方法に関する詳細情報が必要な場合は、関連する Bee モジュールの WIKI ページを参照してください。

回路図オンラインビューア

リソース


Bee Socket Eagle File

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...