メインコンテンツまでスキップ

Grove BlinkM

Grove-BlinkMはThingM I2CスマートLED用に作られた製品です。BlinkMシールドのプレスフィットヘッダーホールにより、BlinkMまたはMinMをGroveにプレスフィットすることができ、Groveシステムと互換性があります。これは、BlinkM/MinMをGroveインターフェースに変換するアダプターのようなもので、Grove - Base Shieldを使用できるようにします。
BlinkMは「スマートLED」であり、ホビイスト、工業デザイナー、プロトタイピング、実験者向けのネットワーク可能でプログラム可能なフルカラーRGB LEDです。既存または新しいプロジェクトに動的なインジケーター、ディスプレイ、照明を簡単に追加できるよう設計されています。マイクロコントローラーのPWMチャンネルをすべて使い果たしてRGB LEDを制御している場合でも、さらに追加したい場合はBlinkMが最適です。BlinkMは高品質で高出力のRGB LEDと小型AVRマイクロコントローラーを使用しており、シンプルなI2Cインターフェースを介してRGB LEDをデジタル制御できます。複数のBlinkMをI2Cバスに接続することで、驚くべき光のディスプレイを実現できます。

モデル: LED42149P

特徴

  • Grove互換

  • プレスフィットヘッダーホール

  • 低消費電力

  • 単一の2線ネットワークで最大127個のBlinkMを接続可能

  • 範囲を指定したランダムな色選択、前回の色に基づく選択

  • Arduinoに直接接続可能、配線や他の部品は不要!

応用例

  • RGB LEDマトリックス

  • 装飾

仕様

項目最小標準最大単位
電圧3.65.05.2VDC
電流//60mA
通信プロトコルI2C/

使用方法

LinkMと併用

エッジマウントをはんだ付けします。

注意: Grove - BlinkMはBlinkMデバイスとArduino/Seeeduinoの間のブリッジとして機能します。詳細については、BlinkMページのデータシートとArduino制御コードの例をご覧ください。

サポート

質問やより良い設計アイデアがある場合は、フォーラムにアクセスしてください。

リソース

BlinkM_Examples from ThingM.com

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験をスムーズにするために、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...