メインコンテンツまでスキップ

Grove - 容量性指紋スキャナー/センサー

Grove - 容量性指紋スキャナー/センサーは、KCT203半導体指紋認識モジュールを基にしており、高性能MCU、垂直RFプッシュ型指紋センサー、およびタッチセンシングデバイスを含んでいます。このモジュールは、小型サイズ、小さな指紋テンプレート、低消費電力、高信頼性、高速指紋認識など、多くの利点を備えています。さらに、このモジュールには指紋認識が成功したかどうかを示すかわいらしいRGBライトが付いている点も特筆すべきです。

このシステムは高性能指紋アルゴリズムを搭載しており、自己学習機能が優れています。指紋認識が成功するたびに、最新の挑戦特徴値を指紋データベースに統合することで、指紋特徴を継続的に改善し、より良い体験を提供します。

Groveドライバーボードには電力レベルシフト回路を追加しているため、このモジュールは3.3Vおよび5Vシステムの両方で動作可能です。また、Grove UARTコネクタと提供されているArduinoライブラリを使用することで、簡単にArduino指紋センサー/スキャナーを構築できます。

以前にGrove光学指紋センサーをリリースしましたが、今回はGrove - 容量性指紋スキャナー/センサーをお届けします。それでは、両センサーの違いは何でしょうか?以下に両センサーの長所と短所を示し、ニーズに最適なものを選べるようにします。

製品長所短所
Grove - 容量性指紋スキャナー/センサー生体特性を識別可能、生命体のみを識別、高い安全性、小型サイズ、低消費電力、高精度耐摩耗性が低い、汗、汚れ、指の摩耗などに影響を受けやすい
Grove - 光学指紋センサー耐摩耗性が強い、環境適応性が良い、安定性が高いサイズが大きい、消費電力が高い、精度が比較的低い、生命体を識別できない、安全性が低い

特徴

  • 内蔵2KByteストレージ:最大100個の指紋をサポート
  • 強力な自己学習機能:使用するほど認識精度が向上
  • 選択可能なセキュリティレベル
  • 小型サイズ、低消費電力、待機モードで10uA

新しいセンサーは内部アルゴリズムが更新され、認識精度が向上しましたが、使用されるライブラリやコードは変更されていません。

アプリケーション

  • 指紋ロックデバイス:ドアロック、金庫、ステアリングホイールロック、南京錠、銃ロックなど
  • 指紋サインイン、アクセス制御システム

仕様

パラメータ
CPUGD32
指紋テンプレート保存数最大 100
コネクタGrove UART
センサー解像度508 DPI
センサーピクセル160*160
誤拒否率<1%
誤受入率<0.005%
マッチ応答時間 (1:N モード)<350ms
マッチ応答時間 (1:1 モード)<7ms
センサーサイズΦ14.9mm
フレームサイズΦ19mm
消費電力フルスピード: ≤40 mA; スリープ: ≤12uA
動作電圧3.3V/5V
動作温度-20~70℃
ESD保護非接触 15KV、接触 8KV

ピンアウト

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi

:::注意 上記で言及されている対応プラットフォームは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム用のソフトウェアライブラリやコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォームに対してソフトウェアライブラリやデモコードを提供することは不可能です。そのため、ユーザーは独自のソフトウェアライブラリを作成する必要があります。 :::

はじめに

Arduinoで遊ぶ

ハードウェア

Seeeduino V4.2ベースシールドGrove - 静電容量式指紋スキャナー/センサー
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入

:::注意 1 USBケーブルを優しく差し込んでください。そうしないとポートが損傷する可能性があります。内部に4本のワイヤーがあるUSBケーブルを使用してください。2本のワイヤーのケーブルではデータを転送できません。お持ちのケーブルが不明な場合は、こちらをクリックして購入できます。

2 Groveモジュールは購入時にGroveケーブルが付属しています。Groveケーブルを紛失した場合は、こちらをクリックして購入できます。 :::

  • ステップ 1. Grove - 静電容量式指紋スキャナー/センサーをGrove-Base Shieldのポート D2 に接続します。

  • ステップ 2. Grove - Base ShieldをSeeeduinoに差し込みます。

  • ステップ 3. USBケーブルを使用してSeeeduinoをPCに接続します。

:::注意 Grove Base Shieldがない場合は、以下のようにこのモジュールをSeeeduinoに直接接続することもできます。 :::

SeeeduinoGroveケーブルGrove - 静電容量式指紋スキャナー/センサー
GNDGND
5V または 3.3VVCC
D3RX
D2TX

ソフトウェア

:::注意 Arduinoを初めて使用する場合は、開始前にArduinoの使い方を参照することを強くお勧めします。 :::

  • ステップ 1. GithubからSeeed_Arduino_KCT202ライブラリをダウンロードします。

  • ステップ 2. ライブラリのインストール方法を参照してArduino用のライブラリをインストールします。

  • ステップ 3. Arduino IDEを再起動します。例を開きます。以下の3つの方法で開くことができます:

    1. Arduino IDEで直接開きます。パスは次の通りです:File --> Examples --> Seeed_Arduino_KCT202 --> full_process
  1. または、コードブロックの右上にあるアイコン をクリックして、以下のコードを Arduino IDE の新しいスケッチにコピーすることもできます。

/*

Copyright (c) 2019 Seeed Technology Co., Ltd.
Website : www.seeed.cc
Author : downey
Create Time: Jun 2019
Change Log :

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in
all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
THE SOFTWARE.
*/
#include "ATSerial.h"
#include "Protocol.h"
#include "KCT202.h"


#if defined(ARDUINO_ARCH_AVR)
#define debug Serial
SoftwareSerial uart(2, 3);
FingerPrint_KCT202<SoftwareSerial, HardwareSerial> kct202;
#elif defined(ARDUINO_ARCH_SAM)
#define debug SerialUSB
#define uart Serial
FingerPrint_KCT202<Uart, Serial_> kct202;
#elif defined(ARDUINO_ARCH_SAMD)
#define debug SerialUSB
#define uart Serial1
FingerPrint_KCT202<Uart, Serial_> kct202;
#else
#define debug Serial
SoftwareSerial uart(2, 3);
FingerPrint_KCT202<SoftwareSerial, HardwareSerial> kct202;
#endif





Protocol_oprt oprt;
uint8_t err_code = 0;
uint8_t param[10];
uint32_t param_len;

void setup(void) {
debug.begin(115200);
kct202.begin(uart, debug);
}

uint16_t finger_num;
void loop() {
// 最初のパラメータは確認する指紋 ID です。
// 0xffff を設定すると、すべての指紋テンプレートを検索して一致を試みます。
kct202.autoVerifyFingerPrint(CHECK_ALL_FINGER_TEMP,
LED_OFF_AFTER_GET_GRAGH | PRETREATMENT_GRAGH | NOT_RET_FOR_EVERY_STEP);
debug.println(" ");
debug.println("指をタッチパッドに置いてください。");
debug.println("指紋を確認します。");
debug.println(" ");
debug.println(" ");
debug.println(" ");

if (0 == kct202.getVerifyResponAndparse(finger_num)) {
debug.println("確認成功!");
debug.print("あなたの指紋テンプレート ID = ");
debug.println(finger_num, HEX);
}
delay(2000);
}
注意

ライブラリファイルが更新される可能性があります。このコードは更新されたライブラリファイルには適用されない場合があるため、最初の方法を使用することをお勧めします。

  • ステップ 4. デモをアップロードします。コードのアップロード方法がわからない場合は、コードのアップロード方法 を確認してください。

  • ステップ 5. Arduino IDE の シリアルモニタ を開きます。ツール -> シリアルモニタ をクリックするか、++ctrl+shift+m++ キーを同時に押します。ボーレートを 115200 に設定してください。

  • ステップ 6. 指をタッチパッドに置いてください。

ヒント

すべてが正常に動作している場合、シリアルモニタを開くと以下のように表示されるかもしれません:

使用方法:
指をタッチパッドに置いてください
4回繰り返すか、連続して押してください



Uart<=== : EF.1.FF.FF.FF.FF.7.0.5.0.0.0.0.C.

***********************************************************
指をタッチパッドに置いてください
***********************************************************
Uart<=== : EF.1.FF.FF.FF.FF.7.0.5.0.1.1.0.E.

***********************************************************
指をタッチパッドに置いてください
***********************************************************
Uart<=== : EF.1.FF.FF.FF.FF.7.0.5.0.2.1.0.F.

***********************************************************
指をタッチパッドに置いてください
***********************************************************
Uart<=== : EF.1.FF.FF.FF.FF.7.0.5.0.1.2.0.F.

***********************************************************
指をタッチパッドに置いてください
***********************************************************
Uart<=== : EF.1.FF.FF.FF.FF.7.0.5.0.2.2.0.10.

***********************************************************
指をタッチパッドに置いてください
***********************************************************
Uart<=== : EF.1.FF.FF.FF.FF.7.0.5.0.1.3.0.10.

***********************************************************
指をタッチパッドに置いてください
***********************************************************
Uart<=== : EF.1.FF.FF.FF.FF.7.0.5.0.2.3.0.11.

***********************************************************
指をタッチパッドに置いてください
***********************************************************
Uart<=== : EF.1.FF.FF.FF.FF.7.0.5.0.1.4.0.11.

***********************************************************
指をタッチパッドに置いてください
***********************************************************
Uart<=== : EF.1.FF.FF.FF.FF.7.0.5.0.2.4.0.12.EF.1.FF.FF.FF.FF.7.0.5.0.4.F0.1.0.EF.1.FF.FF.FF.FF.7.0.5.0.5.F1.1.2.EF.1.FF.FF.FF.FF.7.0.5.0.6.F2.1.4.

登録成功!
Uart===> : EF.1.FF.FF.FF.FF.1.0.8.32.0.FF.FF.0.7.2.40.


指をタッチパッドに置いてください。
指紋を確認します。



Uart<=== : EF.1.FF.FF.FF.FF.7.0.8.0.0.0.0.0.0.0.F.

Uart<=== : EF.1.FF.FF.FF.FF.7.0.8.0.1.0.0.0.0.0.10.

Uart<=== : EF.1.FF.FF.FF.FF.7.0.8.0.5.0.1.0.64.0.79.

確認成功!
あなたの指紋テンプレート ID = 1
Uart===> : EF.1.FF.FF.FF.FF.1.0.3.D.0.11.

Uart<=== : EF.1.FF.FF.FF.FF.7.0.3.0.0.A.

操作成功。
削除成功!

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...