メインコンテンツまでスキップ

Grove - DMX512

Grove – DMX512は、GroveインターフェースからDMX512インターフェース(業界標準のEIA-485インターフェース)へのアダプターです。このモジュールはSN75176チップを基盤としており、伝送ラインをバランスさせ、ANSI標準EIA-485インターフェースに準拠しています。これにより、Arduinoでステージ照明やDMX512コンソールを簡単に制御できるようになります。

特徴


  • Groveインターフェースと標準EIA-485インターフェース

  • 簡単に使用可能

  • 高い実用性

使用方法


ArduinoはGrove - DMX512モジュールを使用してDMX512デバイスを簡単に制御できます。LEDクリスタルマジックボールライトを例に取ると、具体的な操作は以下の通りです:

  • Grove - DMX512のGroveインターフェースをGrove - Base ShieldのD3ポートに接続し、Grove - Base ShieldをArduinoに接続します。

  • Grove - DMX512のDMX512インターフェースをDMXケーブルを使用してLEDクリスタルマジックボールライトのDMXINインターフェースに接続します。そして、LEDクリスタルマジックボールライトに電源を供給します。

  • LEDクリスタルマジックボールライトをDMX512制御モードに設定します。この時、コントロールパネルには「A001」と表示されます。

  • DmxSimpleライブラリをダウンロードし、Arduino IDEのライブラリフォルダに解凍します。パスは以下の通りです:..\arduino-1.0.1\libraries。

  • パス:File -> Example -> DmxSimple -> Fadup1からコードを直接開きます。

  • 興味深いシーンを見ることができます。コードを変更して楽しんでみてください。

回路図オンラインビューア

リソース


技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...