メインコンテンツまでスキップ

Grove - デジタル PIR センサー

pir

PIR センサーは、人間の動きを検知するための赤外線センサーです。この Grove デジタル PIR センサーは、PIR ファミリーの中で最も安価なセンサーですが、迅速な応答を提供し、「sig」ピンから高信号を生成することができます。

Grove インターフェースを使用することで、Grove デジタル PIR センサーは簡単に接続して使用することができます。また、Arduino ライブラリを必要としません。

pir

特徴

  • 低価格:3ドル未満
  • 直感的:動きを検知し、「高」と「低」のデジタル信号のみで出力
  • シンプル:外部 Arduino ライブラリ不要
  • インターフェース:Grove

仕様

項目
電圧範囲3V–5V
検知角度100度
検知距離3.2m-12m
応答時間< 1秒
動作温度-20〜85°C
インターフェースGrove
寸法20mm * 20mm * 11.5mm
重量3g
バッテリー含まない

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi

pir

pir

はじめに

Arduinoでの開始方法

必要な材料

Seeeduino XIAOGrove BreadboardGrove Digital PIR Motion Sensor

pir

pir

pir

今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入

ハードウェア接続

pir

Groveケーブルを使用して、ブレッドボード上のGroveインターフェースとGroveデジタルPIRセンサーを接続します。

ソフトウェア

  • ステップ1 以下のコードをArduino IDEにコピーしてアップロードしてください。コードのアップロード方法がわからない場合は、コードのアップロード方法を確認してください。
#define digital_pir_sensor 5 // Pin 5に接続

void setup()
{
Serial.begin(9600); // ボーレートを9600に設定
pinMode(digital_pir_sensor,INPUT); // ピンモードを入力に設定
}

void loop()
{
bool state = digitalRead(digital_pir_sensor); // PIRセンサーから読み取り
if (state == 1)
Serial.println("動きが検出されました"); // 応答がある場合
else
Serial.println("何も起こりませんでした"); // PIRセンサーから離れている場合
}
  • ステップ2 シリアルポートを開き、PIRセンサーの周囲で動きがあると値が変化するのが確認できます。

Raspberry Piでの開始方法

必要な材料

Raspberry Pi 4B(4GB)Grove Base Hat for Raspberry PiGrove Digital PIR Motion Sensor

pir

pir

pir

今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入

ハードウェア接続

pir

PIRセンサーをGrove Base Hatの「D5」に接続します。

コード

  • ステップ1 Raspberry Piのシステムバージョンを更新します。
sudo apt-get update
  • ステップ2 wiringPiをインストールします。
sudo pip install wiringPi

Pi 4を使用している場合は、wiringPiのバージョンを選択してください。

sudo pip install wiringPi==2.52.0
  • ステップ3 接続している正しいピンを確認します。
gpio readall

ここでテーブルが表示されます。Pin 5のwiring定義でのピン定義を見つけます。このデモでは、ピン定義は21です。

gpio read 21

PIRセンサーから値を読み取ることができます。動きがある場合、値は「1」、それ以外の場合は「0」です。

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを用意しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...