メインコンテンツまでスキップ

Grove - EMG検出器

EMG検出器は人体と電気を繋ぐ橋渡しです。センサーは小さな筋肉信号を収集し、2次増幅とフィルタで処理します。出力信号はArduinoで認識できます。この信号を制御システムに追加できます。

注記

このセンサーは医療目的には使用できません。

待機モードでは、出力電圧は1.5Vです。筋肉の活動を検出すると、出力信号が上昇し、最大電圧は3.3Vです。このセンサーは3.3Vまたは5Vシステムで使用できます。

特徴

  • Grove互換
  • 3.5mmコネクタ
  • 6個の使い捨て表面電極
  • 電源電圧:3.3V-5V
  • 1000mmケーブルリード
  • 追加電源不要
ヒント

Groveモジュールの詳細については、Grove Systemを参照してください

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi
注意

上記で対応として記載されているプラットフォームは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示すものです。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム用のソフトウェアライブラリまたはコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォーム用のソフトウェアライブラリ/デモコードを提供することは不可能です。そのため、ユーザーは独自のソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

ハードウェア概要

  • J2:Groveインターフェース、アナログI/Oに接続
  • J1:EMG使い捨て表面電極コネクタ
  • U1:INA331IDGKT、差動増幅器
  • U2、U3:OPA333、ゼロドリフト増幅器

デモンストレーション

このデモンストレーションでは、Grove - LCD RGB Backlightの使用方法を示します。Seeeduino V3.0、Grove - LED Bar、Grove - Base Shieldが必要です。

ハードウェアの設置

Grove - Base ShieldをSeeduinoに接続し、Grove - LED BarをD8に、Grove - EMGセンサーをA0に接続します。

最後に、3つの電極を筋肉に貼り付け、各電極間に距離を保ちます。

ヒント

この製品の部品リストは最近更新されました。2つの仕様の接続ワイヤを受け取る場合がありますが、機能は完全に同じで、色のみが異なります。対応関係は下図に示されています。

コードのダウンロードとアップロード

デモコードはgithubからダウンロードできます。こちらをクリックして、任意の場所に展開してください。

次に、コードをSeeduinoにアップロードします。コードのアップロードに問題がある場合は、Getting Started With Seeduinoを参照してください。

動作

デモコードのダウンロードが完了すると、初期化に約5秒かかります。初期化中は静止状態を保ってください。

初期化中、LED Barがレベル10からレベル0まで変化するのが確認できます。LED Barがすべて消灯したら、動作できます。

動作すると、LED Barのレベルが変化するのが確認できます。

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!弊社製品での体験ができるだけスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。さまざまな好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャンネルを提供しています。

Loading Comments...