メインコンテンツまでスキップ

Grove - FM レシーバー

Grove - FM レシーバーは広帯域FMレシーバーモジュールです。このモジュールはSX6119をベースにしており、アンプ、VCO、フィルタ、デモジュレータを内蔵した真のシングルチップ音声FMレシーバーを提供します。多機能ボタンにより、ユーザーはより便利に操作できます。

特徴

  • Groveインターフェース
  • 64 MHzから108 MHzのチューニング範囲を持つFMレシーバー(東ヨーロッパ(OIRT)、日本、ヨーロッパ、米国のバンドをカバー)
  • 低消費電力
  • 多機能ボタン
  • LEDインジケーター
  • ヘッドセットインターフェース
ヒント

Groveモジュールの詳細については、Grove Systemをご参照ください。

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi
注意

上記でサポートされていると記載されているプラットフォームは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム用のソフトウェアライブラリまたはコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォーム用のソフトウェアライブラリ/デモコードを提供することはできません。そのため、ユーザーは独自のソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

ハードウェア概要

  • ①:ヘッドセットインターフェース:16Ωまたは32Ωのイヤホンまたはオーディオを駆動可能。

  • ②:多機能ボタン:音量調整およびチャンネル選択。

    • 中央:FMオン/オフ(1秒間長押し)
    • 上:音量を上げる
    • 下:音量を下げる
    • 左:下方向に検索
    • 右:上方向に検索
  • ③:Groveインターフェース

  • ④:LEDインジケーター

    • FMオフ:LED消灯
    • FMオン:LED点灯
    • FM検索中:LED点滅

使用方法

部品リスト:

  • Grove - USB電源
  • Grove - FMレシーバー
  • ミニケーブル
  • オーディオ

オンライン回路図ビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...