メインコンテンツまでスキップ

Grove - 指クリップ型心拍センサー(シェル付き)

Grove - 指クリップ型心拍センサー(シェル付き)は、PAH8001EI-2Gをベースにした高性能・低消費電力のCMOSプロセス光学センサーで、緑色LEDとDSPが統合され、心拍検出(HRD)センサーとして機能します。このモジュールは光学技術に基づいており、血管内の人間の血流の変動を測定します。低消費電力と柔軟な省電力モードにより、ウェアラブルデバイスに適しています。心拍センサーのチップは心拍データのアルゴリズムに高い処理速度を必要とするため、このモジュールにはSTM32が統合されており、SWDインターフェースが予約されているため、ユーザーはSTM32を再プログラムできます。このモジュールにはシェルと2本のバンドが付属しており、指、手首、または腕に簡単に固定できます。

仕様


  • 超低消費電力、非接触時の省電力モード

  • 柔軟なスリープレート制御

  • STM32F103を統合

  • I2Cインターフェース

  • 心拍センサーエリアのサイズ:3.0 x 4.7mm

  • SWDインターフェースを予約

  • シェルとバンドを装備

  • 動作温度:-20~+60℃

インターフェース機能


  • 1: Groveインターフェース

  • 2: STM32用プログラミングのためのSWDインターフェース(予約済み)

  • 3: 心拍センサー

使用方法


ここでは、このセンサーの使用方法を示す例を提供します。

ハードウェアのインストール

Groveケーブルを使用してセンサーをSeeeduinoのI2Cポートに接続します。

このモジュールを指や手首に固定する際は、センサーエリアが肌にしっかり接触し、動かないようにしてください。以下の画像のようにしてください。

ソフトウェア部分

Arduinoを使用する場合

以下のコードをArduinoの新しいスケッチにコピーしてアップロードしてください。その後、シリアルモニターから心拍数を取得できます。センサーに指を触れてから有効な心拍数を取得するまでに約1分かかる場合があります。

#include <Wire.h>
void setup() {
Serial.begin(9600);
Serial.println("heart rate sensor:");
Wire.begin();
}
void loop() {
Wire.requestFrom(0xA0 >> 1, 1); // スレーブデバイスから1バイトを要求
while(Wire.available()) { // スレーブが要求より少ないデータを送る可能性あり
unsigned char c = Wire.read(); // 心拍数値(1バイト)を受信
Serial.println(c, DEC); // 心拍数値を出力
}
delay(500);
}

Mbedを使用する場合

I2Cデバイス0xA0(8ビットアドレス)から1バイトを読み取ります。これが心拍数です。

#include "mbed.h"

I2C i2c(I2C_SDA, I2C_SCL);
const int addr = 0xA0;

int main() {
char heart_rate;
while (1) {
i2c.read(addr, &heart_rate, 1);
printf("heart rate: = %d\r\n", heart_rate);
}
}

ファームウェアのアップグレード

心拍センサーのブートローダーを通じてファームウェアをアップグレードできます。

  • ブートローダーは0x08000000 - 0x08002000に配置されています。

  • アプリケーションは0x08002000 - 0x08020000に配置されています。

  • ブートローダーに入るには、SWDIOをGNDに接続し、リセットして実行します。

  • インターフェース:UART(GroveコネクタはI2CとUARTをサポート)、ファームウェアをアップグレードする際はGroveインターフェースがUARTモードで動作します。

VCC - VCC

GND - GND

SDA - TX

SCL - RX

  • UARTボーレート:115200

  • プロトコル:ymodem(推奨ツールはTera Term)

注記

Grove - 指クリップ型心拍センサーは心拍数を測定しますが、医療機器ではありません。手首、指、または手のひらで心拍検出センサーを使用するには、以下を守る必要があります:

  • (1) センサーを肌にしっかり密着させ、測定中は動かないようにしてください。センサーが肌にしっかり接触していない場合や、測定中に極端な動きがある場合、心拍数が正確に測定されません。
  • (2) センサーの性能は血流が多いほど最適化されます。寒い日や血行が悪い場合(例:冷たい手、指、足)には、測定位置での血流が少ないため、センサーの性能(心拍数の精度)が影響を受ける可能性があります。

回路図オンラインビューア

リソース


技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートをご提供しております。お客様のご希望やニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...