メインコンテンツまでスキップ

Grove - ガスセンサー

pir

Grove - ガスセンサーモジュールは、家庭や産業におけるガス漏れ検知に役立ちます。このモジュールは、LPG、イソブタン、メタン、アルコール、水素、煙などを検出することができます。高速応答時間により、可能な限り迅速に測定を行うことができます。また、ポテンショメータを使用して感度を調整することが可能です。

各 Grove - ガスセンサーキットは、1つのガスセンサーベースと4つの検出器で構成されています。特定のターゲットガスに応じて、ベース上の検出器を切り替えることができます。

仕様

  • 動作電圧: 4.9-5.1V
  • ヒーター消費電力: 0.5-800mW
  • 負荷抵抗: 調整可能
  • ヒーター抵抗: 33Ω
  • 検知抵抗: 3-30kΩ
  • 動作温度: -25~70 ℃
ヒント

Groveモジュールの詳細については、Grove Systemをご参照ください。

はじめに

以下の図のように、Grove Shieldを使用してA0にモジュールを接続し、以下のプログラムを使用して電圧を取得します。ガス濃度が高いほど、SIGピンの出力電圧が大きくなります。ポテンショメータを回転させることで感度を調整できます。センサーの最適な予熱時間は約24時間であることに注意してください。センサーの詳細情報については、データシートをご参照ください。

pir

リソース

このMarkdownファイルは、https://www.seeedstudio.com/wiki/Grove_-_Gas_Sensor から作成されました。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...