メインコンテンツまでスキップ

Grove - HCHO センサー

pir

Grove - HCHO センサーは半導体VOCガスセンサーです。その設計は、空気中のVOCガス濃度に応じて導電率が変化するWSP2110に基づいています。回路を通じて、導電率をガス濃度に対応する出力信号に変換することができます。このセンサーは最大1ppmの濃度のガスを検出することができます。ホルムアルデヒド、ベンゼン、トルエン、その他の揮発性成分を検出するのに適しています。この製品は家庭環境で有害ガスを検出するために使用できます。そのため、室内環境の生活の質を向上させるための良きアシスタントとなります。

pir

警告

センサーの値は、許容誤差範囲内でガス濃度の概略的な傾向を反映するだけであり、正確なガス濃度を示すものではありません。空気中の特定の成分を検出するには、通常、より精密で高価な機器が必要であり、単一のガスセンサーでは実現できません。プロジェクトが非常に正確なレベルでガス濃度を取得することを目的としている場合、このガスセンサーはお勧めできません。

ヒント

Seeed Gas Sensor Selection Guideを公開しました。これにより、ニーズに最適なガスセンサーを選択するのに役立ちます。

仕様

  • 動作電圧: 5.0V ± 0.3V
  • 対象ガス: HCHO、ベンゼン、トルエン、アルコール
  • 濃度範囲: 1~50 ppm
  • センサー抵抗値(Rs): 10KΩ-100KΩ(10ppm HCHOの場合)
  • 感度: Rs(空気中)/Rs(10ppm HCHO)≥5
ヒント

Groveモジュールの詳細については、Grove Systemを参照してください。

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi

pir

pir

注意

上記で対応可能とされているプラットフォームは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム向けのソフトウェアライブラリやコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォーム向けにソフトウェアライブラリやデモコードを提供することは不可能です。そのため、ユーザーは独自のソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

使い始める

Grove - HCHO センサーは、HCHO、トルエン、ベンゼン、アルコールなどのVOCを検出するために使用できます。ここでは、HCHOを例にとり、このセンサーの使用方法を説明します。

pir

// Grove - HCHO センサーのデモ

#define Vc 4.95

void setup()
{
Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
int sensorValue=analogRead(A0);
float R0=(1023.0/sensorValue)-1;
Serial.print("R0 = ");
Serial.println(R0);
delay(500);
}

コードをアップロードした後、シリアルモニターを開いて通常の条件下(屋外が最適)でR0を取得します。

小さなドライバーを使用してR1(青いポテンショメータ)の抵抗を調整し、R0の値を10〜100の範囲に収め、その値を記録します(ここでのR0の値は34.28です)。

pir

記録したR0の値を#define R0 ***に入力し、コードをアップロードします。R0を再度検出することを決定しない限り、R1を調整しないようにしてください。

// Grove - HCHO センサーのデモ
#include <math.h>
#define Vc 4.95
// 先ほど検出したR0の値
#define R0 34.28

void setup()
{
Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
int sensorValue=analogRead(A0);
double Rs=(1023.0/sensorValue)-1;
Serial.print("Rs = ");
Serial.println(Rs);
double ppm=pow(10.0,((log10(Rs/R0)-0.0827)/(-0.4807)));
Serial.print("HCHO ppm = ");
Serial.println(ppm);
delay(1000);
}

次にセンサーをオフィスに移動し、HCHO ppm 値を読み取ります:

pir

典型的な感度曲線から、検出範囲が 1-50ppm であることがわかります。

pir

他の VOC ガスを検出するには、Rs/R0 を計算し、感度特性図を参照してガス濃度を見つけることができます。または、以下の Python スクリプトを使用して典型的な感度曲線をフィットさせ、a と b の値を計算することもできます:

ppm = 10 ^ ((log10(Rs/R0) + a) / b)

# coding=utf-8
# HCHO の a と b を計算
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 典型的な感度曲線から測定データを取得
x = np.array([1, 5, 10, 20, 40])
y = np.array([1.21, 0.56, 0.4, 0.3, 0.21])

plt.subplot(221)
plt.loglog(x,y,lw=2)
#plt.ylim(0,1.5)
plt.xlabel('log(x)')
plt.ylabel('log(y)')
plt.show()

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

産業用センサーへのアップグレード

SenseCAP S2110 コントローラーS2100 データロガー を使用することで、Grove を簡単に LoRaWAN® センサーに変えることができます。Seeed はプロトタイピングを支援するだけでなく、SenseCAP シリーズの堅牢な 産業用センサー を使用してプロジェクトを拡張する可能性も提供します。

IP66 ハウジング、Bluetooth 設定、グローバル LoRaWAN® ネットワークとの互換性、内蔵 19 Ah バッテリー、そして強力なアプリサポートにより、SenseCAP S210x は産業用途に最適な選択肢となります。このシリーズには、土壌水分、空気温度と湿度、光強度、CO2、EC、そして 8-in-1 気象ステーション用のセンサーが含まれています。次の成功する産業プロジェクトに最新の SenseCAP S210x をお試しください。

Loading Comments...