メインコンテンツまでスキップ

Grove - I2C Hub(6 Port)

Grove - I2C Hub (6 Port) は、Grove Base Shield に複数の I2C デバイスを接続するための拡張 Grove モジュールです。Universal 4 Pin to X2 4 Pin ケーブルと組み合わせて使用することで、最大 5 つの I2C デバイスを接続でき、ほとんどの開発目的をカバーすることができます。Grove - I2C Hub (6 Port) は Grove - I2C Hub よりも 2 つ多いピンを持っており、より多様なニーズに対応します。

特徴

  • 連結可能
  • Grove - I2C Hub よりも 2 つ多いコネクタ
  • 経済的で実用的

仕様

パラメータ値/範囲
動作電圧3.3v/5v
動作温度-25℃ ~ +85℃
サイズ40mm x 20mm x 15mm

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi

最大 5 つの I2C デバイスを追加できます。お好みの Grove I2C デバイスを見つけるには こちら をクリックしてください。以下の例では、2 つの I2C デバイスを使用しています。

注意

上記で対応プラットフォームとして挙げられているものは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduino プラットフォーム用のソフトウェアライブラリまたはコード例のみを提供しています。すべての MCU プラットフォームに対応するソフトウェアライブラリやデモコードを提供することはできません。そのため、ユーザー自身でソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

応用アイデア

  • Grove プラットフォーム上で、Grove I2C Hub よりも 2 つ多いコネクタを使用して、より多くの I2C デバイスを使用する。

使用方法

Grove I2C Hub と同様に、同じ I2C ソケットを同時に使用しても競合しません。これは、各 I2C デバイスが独自のアドレスを持っているためです。ハードウェアの設置は以下の図の通りです。

ここでは具体的な例を挙げていません。

ヒント

Grove モジュールの詳細については、Grove System を参照してください。

オンライン回路図ビューア

リソース

I2C Hub Eagle ファイル

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...