Grove - I2C Hub

I2C Hub Groveは、複数のI2CデバイスをGrove Base Shieldに接続するための拡張Groveモジュールです。Universal 4 Pin to X2 4 Pin cableと組み合わせて使用することで、最大3つのI2Cデバイスを接続でき、ほとんどの開発目的をカバーすることができます。
特徴
- チェーン接続可能
仕様
| パラメータ | 値/範囲 |
|---|---|
| 動作電圧 | 3.3/5V |
| 動作温度 | -25℃ ~ +85℃ |
| サイズ | 40mm x 20mm |
対応プラットフォーム
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
注意
上記で対応プラットフォームとして記載されているものは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム向けのソフトウェアライブラリやコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォーム向けにソフトウェアライブラリやデモコードを提供することは不可能です。そのため、ユーザー自身でソフトウェアライブラリを作成する必要があります。
アプリケーションアイデア
- Groveプラットフォームで使用可能なI2Cデバイスの数を増やす。
使用方法
同じI2Cソケットを同時に使用しても、各I2Cデバイスには固有のアドレスがあるため、競合することはありません。ハードウェアの設置方法は以下の通りです。

ここでは具体的な例を挙げていません。
ヒント
Groveモジュールの詳細については、Grove Systemをご参照ください。
オンライン回路図ビューア
リソース
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。