メインコンテンツまでスキップ

Grove - LED ストリップ ドライバー

pir

4ピンのGroveインターフェースを備えたLEDストリップドライバーは、標準的なArduinoデバイスやSeeed Stalkerへの簡単な接続を提供します。これにより、ArduinoまたはSeeeduinoを使用して、単色LEDストリップの輝度やRGB LEDストリップの色と輝度を制御することができます。

このドライバーには2つの端子と2つのGroveインターフェースがあります。LEDストリップへの電力は2ピン端子を通じて供給され、LED制御電圧は4ピン端子を通じて出力されます。2つのGroveインターフェースは、それぞれ「IN」(データ入力制御用)および「OUT」(次のストリップドライバーとデータを共有するための制御用)とスクリーンプリントされています。

このドライバーは、9Vで1~2メートル、12Vで1~5メートルのLEDストリップを駆動することができます。カラフルなLEDストリップと組み合わせることで、屋内外で素晴らしい効果を発揮します。

  • Grove - LED ストリップ ドライバー V1.1:

    1. SI5904を使用してレベル変換を行います。
    2. 78M05は電圧レギュレータで、出力電圧は5Vです。
  • Grove - LED ストリップ ドライバー V1.2:

    1. SI5904を2つの2N7002に置き換えました。
    2. 100nFコンデンサのパッケージが0402から0603に変更されました。
    3. 3.3Kの個別抵抗が除外に変更されました。
注記

クロック/データIOは5Vロジックレベルを必要とします。

pir

仕様


電源供給LEDストリップLEDカラー長さ(m)最大電流(mA)
12V/5ARGB LEDストリップホワイト11032
21822
32430
42800
53000
9V/1ARGB LEDストリップホワイト1365
2627

pir

12V電源供給 – 9~12Vの電源供給用スクリュー端子。

チェイン可能入力 – Grove - Base Shieldまたは他のドライバーのチェイン可能出力に接続。ピン定義:CLK DIN NC GND

チェイン可能出力 – 他のドライバーのチェイン可能入力に接続。ピン定義:CLK DOUT NC GND

LEDストリップインターフェース – LEDストリップ用スクリュー端子。ピン定義:+ B R G

注意: Arduino/SeeeduinoのVCCはGroveインターフェースに接続されていません。

デモンストレーション


ハードウェアのインストール

pir

  1. Groveケーブルを使用して、LEDストリップドライバーの「IN」とマークされたGroveソケットと、Base Shieldのデジタルポート2を接続します。

pir

  1. LEDストリップをGrove - LEDストリップドライバーの4ピン端子に接続します。LEDストリップの**「+12v」とマークされたワイヤーを端子の「+」とマークされた座席に接続し、「B」「B」に、「R」「R」に、「G」「G」に接続します。上記の写真のように、販売されているほとんどのLEDストリップには4本のワイヤーがありますが、White LED Flexi-Strip - 60 LED - 1mは例外です。このタイプを使用する場合、接続手順が少し異なる場合があります。「+12V」とマークされたワイヤーを「+」とマークされた座席に接続し、他のワイヤーは「B」「R」「G」のいずれかの座席に接続できます。そして、以下のソフトウェア手順で「DemoForWhiteLEDStrip」**という名前のデモコードを実行してください。

pir

  1. 12V DCまたは9V DCの電源ワイヤーを2ピン端子に接続します。

pir

  1. カスケード機能を利用したい場合は、まず別のドライバーとストリップを準備します。そして、Groveケーブルを使用して、最初のボードの「out」とマークされたGroveソケットと、2番目のボードの「IN」とマークされたGroveソケットを接続します。これで完了です。2つのストリップが同期して光ります。

ソフトウェアプログラミング

  1. LEDストリップドライバーライブラリをダウンロードします。解凍してArduino-1.0ライブラリにインポートします: ..\arduino-1.0\libraries。

  2. ドライバーを1つだけ使用する場合は、SingleLEDStripデモコードをアップロードします。

pir

  1. LEDストリップが2つの場合は、DualLEDStripデモコードをアップロードします。

pir

LEDストリップドライバー Eagleファイル V1.1

LEDストリップドライバー Eagleファイル V1.2

リソース


技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを用意しています。お客様の好みやニーズに応じた複数のコミュニケーションチャネルをご利用いただけます。

Loading Comments...