Grove - 照度センサー

Grove - 照度センサーは、特定の表面エリアにおける周囲光の強度を検出します。このセンサーは、APDS-9002 アナログ出力の周囲光フォトセンサーを使用しており、人間の目に近い感度を持っています。
この照度センサーは、住宅や商業施設の照明における自動光調整が必要なアプリケーションで使用できます。
仕様
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| Vcc | 2.4V ~ 5.5V |
| 線形出力範囲 | 0.0 ~ 2.3V |
| 照度測定範囲 | 0 ~ 1000 Lux |
ヒント
Grove モジュールの詳細については、Grove System を参照してください。
対応プラットフォーム
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
注意
上記でサポートされていると記載されているプラットフォームは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduino プラットフォーム用のソフトウェアライブラリまたはコード例のみを提供しています。すべての可能な MCU プラットフォームに対してソフトウェアライブラリやデモコードを提供することはできません。そのため、ユーザーは独自のソフトウェアライブラリを作成する必要があります。
デモンストレーション
Seeduino Lotus に Grove 照度センサーを接続する
- Grove コネクタを使用して、Grove 照度センサーを Seeeduino Lotus の A0 ポートに接続します。

- 以下のコードを Arduino スケッチにコピーします。
float VoutArray[] = { 0.0011498, 0.0033908, 0.011498, 0.041803,0.15199, 0.53367, 1.3689, 1.9068, 2.3};
float LuxArray[] = { 1.0108, 3.1201, 9.8051, 27.43, 69.545, 232.67, 645.11, 730.52, 1000};
void setup() {
// 初期設定コードをここに記述します(1回だけ実行されます)
Serial.begin(9600);
}
void loop() {
// メインコードをここに記述します(繰り返し実行されます)
Serial.print("Vout =");
Serial.print(readAPDS9002Vout(A0));
Serial.print(" V,Luminance =");
Serial.print(readLuminance(A0));
Serial.println("Lux");
delay(500);
}
float readAPDS9002Vout(uint8_t analogpin)
{
// MeasuredVout = ADC Value * (Vcc / 1023) * (3 / Vcc)
// Vout サンプルは 3V Vcc を基準としています
// 上記の式は Vcc をキャンセルすることで簡略化されています
float MeasuredVout = analogRead(A0) * (3.0 / 1023.0);
// 2.3V を超えると、センサー値は飽和します
return MeasuredVout;
}
float readLuminance(uint8_t analogpin)
{
// MeasuredVout = ADC Value * (Vcc / 1023) * (3 / Vcc)
// Vout サンプルは 3V Vcc を基準としています
// 上記の式は Vcc をキャンセルすることで簡略化されています
float MeasuredVout = analogRead(A0) * (3.0 / 1023.0);
float Luminance = FmultiMap(MeasuredVout, VoutArray, LuxArray, 9);
/**************************************************************************
Lux 単位の照度は APDS9002 データシートに基づいて計算されます -- > グラフ 1
(異なる負荷抵抗での出力電圧と照度の関係)
このボードの負荷抵抗は 1k です。Vout は 3V Vcc を基準としています。
グラフからのデータは WebPlotDigitizer を使用して抽出されました。
http://arohatgi.info/WebPlotDigitizer/app/
VoutArray[] と LuxArray[] はこれらの抽出データです。MultiMap を使用して、
データを補間し、Lux 単位での照度を取得します。
この実装は浮動小数点演算を使用しているため、フラッシュ、RAM、および時間を
多く消費します。
Lux 単位での照度は近似値であり、使用したグラフ 1 の精度に依存します。
***************************************************************************/
return Luminance;
}
// このコードは http://playground.arduino.cc/Main/MultiMap の MultiMap 実装を使用しています
float FmultiMap(float val, float * _in, float * _out, uint8_t size)
{
// 値が範囲内であることを確認します
// val = constrain(val, _in[0], _in[size-1]);
if (val <= _in[0]) return _out[0];
if (val >= _in[size-1]) return _out[size-1];
// 正しい区間を検索します
uint8_t pos = 1; // _in[0] はすでにテスト済み
while(val > _in[pos]) pos++;
// _in 配列内のすべての正確な "ポイント" を処理します
if (val == _in[pos]) return _out[pos];
// 残りの部分については正しいセグメントで補間します
return (val - _in[pos-1]) * (_out[pos] - _out[pos-1]) / (_in[pos] - _in[pos-1]) + _out[pos-1];
}
-
コードを Seeeduino Lotus にアップロードします。
-
Grove Luminance センサーを光源の下、または照度を検出する必要がある場所に置きます。
-
シリアルモニターを開きます。

- シリアルモニターに Vout と Lux が表示されます。
オンライン回路図ビューア
リソース
- Grove-Luminance Sensor デモコード
- Grove-Luminance Sensor Eagle ファイル
- Grove-Luminance Sensor 回路図 (PDF)
- APDS-900 データシート
技術サポート & 製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。