メインコンテンツまでスキップ

Grove-Mega Shield

pir

Grove - Mega Shieldは、Arduino MegaおよびGoogle ADK用の拡張ボードです。すべてのコネクタを4ピン(Signal 1、Signal 2、VCC、GND)の2mmコネクタに標準化し、サーボやエレクトロニックブリック用に3ピン(Signal、VCC、GND)の2.54mmヘッダーも一部残しています。これにより、電子プロジェクトの配線が簡素化されます。また、4ピンのバックル付きコネクタにより、配線の安定性が向上します。Mega Shieldにはデジタル0~21とアナログ0~15が含まれています。Xduino Mega/Google ADKと簡単に取り付けられるように、デジタル22~53は省略しています。

特徴


  • Arduino Mega1280/2560互換
  • Grove互換
  • Google ADK互換
  • 寸法: 92.8 mm X 57.2 mm

機能ブロック


Grove - Mega Shieldの目的は、Xduino Mega/Google ADKの入出力ピンをGroveユニットに簡単に接続できるようにすることです。

各ソケットには対応するI/Oピンが明確にラベル付けされています。Grove - Mega Shieldは、リセットボタン、アナログエリア、デジタルエリア、電源エリアの4つのセクションに分けることができます。以下の図をご覧ください:

pir

Grove - Mega Shieldのデジタルエリアは、GPIOの異なる機能に応じて4つのセクションに分けることができます:IIC(3つのコネクタ)、UART(UART0-3)、PWM(PWM2-13)、およびICSP(コネクタなし)。PWMには2つの形態があります:3ピン2.54mmヘッダーと標準の4ピン2mmコネクタです。これら2つの形態は異なる目的に使用されます。4ピン2mmコネクタは標準のGroveに接続でき、3ピン2.54mmヘッダーはサーボ、超音波距離測定モジュール、エレクトロニックブリックに接続できます。PWMで3ピンと4ピンモジュールを同時に使用する場合、同じGPIOを多重使用しないように注意してください。以下の図を参照してください:

pir

Grove - メガシールド

Grove - メガシールド v1.1

リソース


技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...