メインコンテンツまでスキップ

Grove - NunChuck

Grove - NunChuckは、Wii Nunchuckコネクタを標準のGroveコネクタに適応させる小型のPCBです。Nunchuckの電源、グランド、および2線式インターフェースはすべて、4ピン0.1インチピッチヘッダーに分岐されています。この「Grove - NunChuck」を使用すると、ケーブルを切断することなく、Wii Nunchuckやその他のWiiリモート周辺機器を操作できます。Wii Nunchuckに接続し、その後Grove - Base Shieldに接続するだけです。

WiichuckというWii-Nunchuckブレイクアウトボードもあり、それらは類似しています。

• Nintendo Wii Nunchuckのコネクタに挿入するよう設計されています

• Base Shield V2に接続可能

• インターフェースタイプ: I2C

• 動作電圧: +5 V

リソースファイル: Grove - NunChuck Eagle File

質問やより良い設計アイデアがある場合は、フォーラムまたはウィッシュで議論することができます。

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...