メインコンテンツまでスキップ

Grove - OLED Display 0.96" (SSD1315)

pir

Grove - OLED Display 0.96" (SSD1315) は、Grove I2Cインターフェースを備えたモノクロ(白)128×64ピクセルのパッシブディスプレイマトリックスモジュールです。

新しいSSD1315チップのおかげで、3.3Vで動作可能となり、高価なDC-DC昇圧回路を取り除くことができました。また、オンボードのレベルシフト回路により、新しいGrove - OLED Display 0.96"は3.3Vおよび5Vプラットフォームで動作可能です。つまり、Arduino OLEDディスプレイやRaspberry Pi OLEDディスプレイとして簡単に使用できます。

pir

特徴​

  • 3.3V/5V対応
  • I2Cアドレス変更可能
  • 低消費電力
  • モノクロ(白)128×64ピクセル
  • 高コントラスト、高輝度
  • 広い動作温度範囲:-40℃ ~ +85℃

仕様​

パラメータ値
入力電圧3.3V / 5V
出力電圧0 ~ 2.3V
ピクセル128 x 64
温度範囲-40℃ ~ +85℃
インターフェースI2C/Digital

ハードウェア概要​

対応プラットフォーム​

ArduinoRaspberry Pi

pir

pir

はじめに​

Arduinoで遊ぶ​

必要な材料

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - OLED Display 0.96"

pir

pir

pir

今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入

さらに、Seeeduino Lotus M0+を検討することもできます。これはSeeeduino V4.2とBase Shieldの組み合わせに相当します。

ハードウェア接続​

  • ステップ 1. Grove - TDSセンサーをGrove - Base ShieldのI2Cポートに接続します。

  • ステップ 2. Grove - Base ShieldをSeeeduinoに接続します。

  • ステップ 3. USBケーブルを使用してSeeeduinoをPCに接続します。

pir

ソフトウェア​

注記

Arduinoを初めて使用する場合は、開始する前にArduinoの使い方をご覧になることを強くお勧めします。

  • ステップ 1. Sketch -> Include Library -> Manage Libraries... に移動し、U8g2ライブラリをライブラリマネージャーで検索してインストールします。

  • ステップ 2. Arduino IDEを開き、新しいファイルを作成して、以下のコードを新しいファイルにコピーします。

#include <Arduino.h>
#include <U8g2lib.h>

#ifdef U8X8_HAVE_HW_SPI
#include <SPI.h>
#endif
#ifdef U8X8_HAVE_HW_I2C
#include <Wire.h>
#endif


U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE); // 高速I2C

// U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* clock=*/ SCL, /* data=*/ SDA, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE); // 低速I2C

void setup(void) {
u8g2.begin();
}

void loop(void) {
u8g2.clearBuffer(); // 内部メモリをクリア
u8g2.setFont(u8g2_font_ncenB08_tr); // 適切なフォントを選択
u8g2.drawStr(0,10,"Hello World!"); // 内部メモリに文字列を描画
u8g2.sendBuffer(); // 内部メモリをディスプレイに転送
delay(1000);
}
  • ステップ 3. デモをアップロードします。コードのアップロード方法がわからない場合は、コードのアップロード方法を確認してください。

  • ステップ 4. OLEDディスプレイは以下のように表示されるはずです:

U8g2ライブラリの紹介​

U8g2は、組み込みデバイス向けのモノクログラフィックスライブラリです。U8g2はモノクロOLEDおよびLCDをサポートしており、これにはSSD1315チップも含まれます。

ArduinoライブラリのU8g2は、Arduino IDEのライブラリマネージャーからインストールできます。U8g2にはU8x8ライブラリも含まれています:

U8g2

  • すべてのグラフィックス手続き(線/ボックス/円の描画)を含みます。
  • 多くのフォントをサポートします。フォントの高さにほとんど制限がありません。
  • ディスプレイをレンダリングするためにマイクロコントローラー内にある程度のメモリが必要です。

U8x8

  • テキスト出力専用(文字)デバイス。
  • 8x8ピクセルグリッドに収まるフォントのみが許可されます。
  • ディスプレイに直接書き込みます。マイクロコントローラー内にバッファは必要ありません。

こちらにU8g2ライブラリwikiおよびU8g2 APIリファレンスページを提供しています。

FAQ​

Q1# 他のボードで例が動作しない?

A1: U8g2には初期化時に異なるモードがあります。ハードウェアI2Cの代わりにソフトウェアI2Cを使用することもできます。動作しない場合は、ソフトウェアI2Cを試してください。詳細については、u8g2をご覧ください。また、いくつかの例と簡単な紹介がこちらに提供されています。

オンライン回路図ビューア​

リソース​

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...