メインコンテンツまでスキップ

Grove - OR

このモジュールは論理 OR ゲートの機能を提供します。74HC1G32GW チップをベースにしています。74HC1G32GW は、高速 Si ゲート CMOS デバイスで、2入力の OR 機能を提供します。そのため、Grove - OR モジュールには左側に2つの入力、右側に1つの出力があります。この論理 OR ゲートモジュールの出力は、2つの入力のいずれかに HIGH 信号がある場合に HIGH になります。

特徴

  • 2つの入力と1つの出力を持つシンプルな OR ゲート機能

  • 論理 OR ゲートを回路に簡単に統合可能

  • 他の Grove モジュールと接続するための標準的な4ピン Grove ケーブルを使用

使用方法

  • Grove - OR モジュールの典型的な使用例を参照してください。

関連情報

  • Grove - AND

  • Grove - NOT

入手可能性

この Grove モジュールは以下の Grove キットシリーズの一部として提供されています:

  • Grove Mixer Pack V2

この Grove - OR モジュールは、上記のパックの一部としてのみ販売されており、Seeed Studio バザールでは単体での販売は行われていません。

オンライン回路図ビューア

リソース

技術サポート & 製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを用意しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを提供しています。

Loading Comments...