メインコンテンツまでスキップ

Grove - オプトカプラリレー (M281)

このモジュールは双方向のSPSD(単極単投)、通常開のソリッドステートリレー(SSR)です。Grove オプトカプラリレー (M281) は非常に低いオン抵抗を提供し、高い負荷電流定格を可能にします。

当ウェブサイトに掲載されている他のTRIAC SSRとは異なり、このリレーはMOSFETに基づいているため、AC負荷とDC負荷の両方を扱うことができます。DC負荷で使用するSSRが必要な場合、これが最適です!

バージョン

製品バージョン変更点リリース日
Grove-オプトカプラリレー (M281)初版2018年12月

特徴

  • 低オン抵抗(0.5Ω MAX.)
  • 1Aの連続負荷電流
  • 60Vの負荷電圧定格
  • 低入力制御電流(3mA TYP.)
  • 高い入力-出力間絶縁(1.5kV MIN.)

応用例

  • 自動試験装置
  • メーター読み取りシステム
  • 医療機器
  • バッテリーモニタリング
  • マルチプレクサ

仕様

パラメータ
供給電圧3.3V / 5V
動作温度-40 – 85℃
保存温度- 55°C – 125°C
遮断電圧60 V
連続負荷電流1A
漏れ電流0.2 uA(TYP.)
1 uA(Max.)
オン抵抗0.5 Ω(TYP.)
0.7 Ω(Max.)
絶縁抵抗100 GΩ
ターンオン時間1.4 ms(TYP.)
5 ms(Max.)
ターンオフ時間0.2 ms(TYP.)
2 ms(Max.)
インターフェースデジタル
サイズL: 40mm W: 20mm H: 13mm
重量10.6g
パッケージサイズL: 135mm W: 85mm H: 13mm
総重量11g
表 1.一般仕様

ハードウェア概要

ピン配置

図 1. ピン配置

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi

はじめに

Arduinoで遊ぶ

ハードウェア

必要な材料

Seeeduino V4.2Base ShieldGrove - Optocoupler Relay (M281)赤色LED
画像説明を入力してください画像説明を入力してください画像説明を入力してください
今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入今すぐ購入

さらに、Seeeduino Lotus M0+を検討することもできます。これはSeeeduino V4.2とBase Shieldの組み合わせに相当します。

注記

1 USBケーブルを慎重に差し込んでください。そうしないとポートが損傷する可能性があります。内部に4本の線があるUSBケーブルを使用してください。2本の線しかないケーブルではデータを転送できません。使用しているケーブルが不明な場合は、こちらをクリックして購入できます。

2 Groveモジュールは購入時にGroveケーブルが付属しています。Groveケーブルを紛失した場合は、こちらをクリックして購入できます。

ハードウェア接続

  • ステップ1. Grove - Base ShieldをSeeeduinoに差し込みます。

  • ステップ2. Grove - Optocoupler Relay (M281)をBase ShieldのD5ポートに接続します。

  • ステップ3. LEDとGrove - Optocoupler Relay (M281)をGrove - Base Shieldの3.3VおよびGNDピンに接続します。(以下の図を参照してください)

  • ステップ4. USBケーブルを使用してSeeeduinoをPCに接続します。

図2. ピン配置。必ず3.3Vピンに接続してください。5Vに接続するとこのLEDが損傷します。

ソフトウェア

注記

Arduinoを初めて使用する場合は、開始前にArduinoの使い方を強くお勧めします。

  • ステップ1. 以下のコードをArduino IDEの新しいスケッチにコピーします。
const int Pinout = 5;      

void setup() {
pinMode(Pinout, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
}

void loop() {

digitalWrite(Pinout, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(Pinout, LOW);
delay(500);
}
  • ステップ2. デモをアップロードします。コードのアップロード方法がわからない場合は、コードのアップロード方法を確認してください。
ヒント

すべてが正常に動作すれば、LEDが点滅するのが確認できます。

回路図オンラインビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!お客様が弊社製品をスムーズにご利用いただけるよう、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...