メインコンテンツまでスキップ

Grove - Qwiic Hub

Grove - Qwiic Hubは、GroveコントローラーでQwiic(STEMMA QT)モジュールを使用するか、Qwiic(STEMMA QT)コントローラーでGroveモジュールを使用することを可能にします。Grove - Qwiic Hubを使用すると、1つのI2Cバスで複数のQwiic(STEMMA QT)およびGroveモジュールをカスケード接続することができます。また、3.3V/5Vの供給電圧を可能にする内蔵レベルシフト機能を備えています。

特徴

  • GroveインターフェースとQwiic(STEMMA QT)インターフェースの相互接続コネクター
  • 1つのI2Cバスで複数のQwiic(STEMMA QT)およびGroveモジュールをカスケード接続可能
  • 3.3V/5Vの供給電圧に対応

仕様

項目
インターフェース2 JST SH I2Cインターフェース、Groveインターフェース
電源供給3.3V, 5V
外観サイズ25.4x17.8mm

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi

アプリケーションアイデア

シナリオ 1

このシナリオでは、Seeeduino Lotus cortex-M0+のようなGroveボードがSparkfun Qwiicインターフェースを持つ複数のI2Cデバイスを制御します。

シナリオ 2

このシナリオでは、Seeeduino Lotus cortex-M0+のようなGroveボードがAdafruit STEMMA QTインターフェースを持つ複数のI2Cデバイスを制御します。

シナリオ 3

このシナリオでは、Seeeduino Lotus cortex-M0+のようなGroveボードがSparkfun QwiicインターフェースとAdafruit STEMMA QTインターフェースの両方を持つ複数のI2Cデバイスを制御します。

シナリオ 4

このシナリオでは、Sparkfun Qwiicボードが多数のI2C Grove製品と接続します。

シナリオ 5

このシナリオでは、Adafruit STEMMA QTボードが多数のI2C Grove製品と接続します。

回路図オンラインビューアー

リソース

[PDF] ハードウェア回路図

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...