メインコンテンツまでスキップ

Grove - RJ45 アダプタ

Grove-RJ45 アダプタは、標準の Grove コネクタを RJ45 コネクタに変換できるモジュールです。Arduino が Grove モジュールをリモートで接続および制御する際、ユニバーサル 4 ピン Grove ケーブルでは要件を満たせない場合があります。このアダプタを 2 つとケーブルを使用することで、Arduino と Grove モジュール間の通信を実現できます。これにより、距離の問題で Arduino と Grove を接続するのが不便な場合の問題を解決できます。

特徴​


  • 標準 Grove コネクタと RJ45 コネクタ

  • 幅広い用途

  • 簡単に使用可能

インターフェース機能​


Grove コネクタ RJ45 コネクタ
VCC A7
GND A8
D1 A5
D2 A4

使用方法​


庭の土壌の湿度をリアルタイムで検出したいが、実際に庭に行きたくない場合、どうすればよいでしょうか?2 つの RJ45 アダプタと長いネットワークケーブルを使用することで、この問題を解決できます。ハードウェアの接続は以下のようになります:

特定の用途に応じてコードを自分で記述する必要があるかもしれません。しかし、湿度センサーの出力データを観察することで、常に植物の土壌湿度を把握できることを保証します。

「なぜ長い Grove ケーブルではなく、2 つの Grove - RJ45 とネットワークケーブルを使用するのか」と疑問に思うかもしれません。その理由は、ネットワークケーブルの減衰が弱いからです。

回路図オンラインビューア​

リソース​


技術サポート & 製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...