メインコンテンツまでスキップ

Grove - SPDTリレー(30A)

SPDTリレー(30A)は、高品質な単極双投リレー(SPDT)です。このリレーは、コイル、1つの共通端子、1つの常閉端子、1つの常開端子で構成されています。リレーのコイルが休止状態(通電していない場合)では、共通端子と常閉端子が接続されています。コイルが通電されると、共通端子と常開端子が接続されます。このリレーのコイルは最大5Vまで対応し、接点は最大30A(@250VAC、30VDC)まで対応します。高電流デバイスを制御するために使用できます。

特徴


  • 高いスイッチング電流
  • SPDTリレー
  • 常閉リレー
ヒント

Groveモジュールの詳細については、Grove Systemをご参照ください。

仕様


項目最小典型最大単位
動作電圧4.755.05.25VDC
電流-185-mA
引き込み電圧(最大)-3.75-VDC
動作時間(最大)-15-ms
解放時間(最大)-10-ms
動作周囲温度-25-70°C

使用方法


Arduinoでの使用

なぜリレーを使用する必要があるのか、また本当に必要なのか?高電流を消費するデバイスや高電圧で動作するデバイスをオン/オフする場合、リレーが必要です。つまり、リレーは「低電圧で制御される高電圧または高電流スイッチ」です。私たちが最も一般的に使用するSPDTリレーのコイルは非常に少ない電流を消費します(Grove - Relayは10Aをサポート)。この30Aリレーを使用すれば、ヘッドライト、駐車灯、ホーンなど、さらに高電流のスイッチデバイスを制御できます。

SPDTリレーの内部構造:

リレーのコイルが休止状態のとき、共通端子と常閉端子が接続されていることがわかります。

しかし、コイルが通電されると、共通端子と常開端子が接続されます。

ハードウェアの接続は以下の図を参照してください:

このリレーを制御するためのコードは、Grove - Relayと同じです。

ArduinoとGrove - SPDTリレー(30A)を使用して、エアコンや洗濯機を制御する際の成功を祈ります。

Raspberry Piでの使用

  1. Raspberry PiとGrovePiまたはGrovePi+を用意してください。

  2. 開発環境の設定を完了している必要があります。設定がまだの場合はこちらを参照してください。

  3. 接続

  • センサーをGroveケーブルを使用してGrovePiのD4ソケットに接続します。
  1. デモディレクトリに移動します:
   cd yourpath/GrovePi/Software/Python/

コードを確認するには:

   nano grove_spdt_relay.py   # "Ctrl+x"で終了 #
import time
import grovepi

# Grove SPDTリレーをデジタルポートD4に接続
# SIG,NC,VCC,GND
relay = 4

grovepi.pinMode(relay,"OUTPUT")

while True:
try:
# 5秒間オン
grovepi.digitalWrite(relay,1)
print "on"
time.sleep(5)

# 5秒間オフ
grovepi.digitalWrite(relay,0)
print "off"
time.sleep(5)

except KeyboardInterrupt:
grovepi.digitalWrite(relay,0)
break
except IOError:
print "Error"
  1. デモを実行します。
   sudo python grove_spdt_relay.py

オンライン回路図ビューア

リソース


技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...