Grove - スクリュー端子
.
Grove - スクリュー端子は、4つの3.5mmピッチピンを備え、最大125V @ 6Aに対応しています。この端子は30から20AWGのワイヤーを受け入れることができます。これは最も一般的なピッチのスクリュー端子です。このGroveには4つのポートがあり、GND、VCC、およびその他2つの未定義ポートが含まれます。スクリュー端子は、レコードプレーヤーやサージプロテクターなどのシャーシグラウンドを接続するためによく使用されます。また、建物内の公共アドレスシステムではスピーカーやその他の出力・入力に使用されることもあります。
バージョン
| 製品バージョン | 変更点 | リリース日 |
|---|---|---|
| Grove-Screw Terminal V1.0 | 初版 | 2011年10月 |
特徴
- 3.5mm標準ピッチピン
- 高電流/高電圧対応
対応プラットフォーム
| Arduino | Raspberry Pi | |||
|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
注意
上記で対応プラットフォームとして記載されているものは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム向けのソフトウェアライブラリやコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォーム向けにソフトウェアライブラリやデモコードを提供することはできません。そのため、ユーザー自身でソフトウェアライブラリを作成する必要があります。
オンライン回路図ビューア
リソース
-
[Eagle&PDF] Grove-Screw Terminal.zip
プロジェクト
Family, Friend Or Foe - PIR Arm/disarm Using BLE: BLE対応のクラウド接続スマートフォンアプリで、PIRのアーム/解除を制御および監視します。通知にはSlackを使用します。
技術サポートと製品ディスカッション
弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを用意しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを提供しています。