メインコンテンツまでスキップ

Grove - シリアルカメラ

シリアルカメラは、MCUでの使用が簡単なJPEGカラーカメラモジュールです。画像処理DSPを統合しており、サムネイル情報なしで320×240または640×480のJPEG画像を生成します。撮影された画像は内部バッファに保存され、UARTポートを介して転送されます。

特徴

  • Groveインターフェース
  • サムネイル情報なしのJPEG圧縮画像
  • 5V電源供給
  • 小型でコンパクト
  • プロトコル制御
ヒント

Groveモジュールの詳細については、Grove Systemをご参照ください。

仕様

項目

最小値

標準値

最大値

単位

動作電圧

4.8

5.0

5.3

V

解像度(デフォルト)

640x480 / 320x240

/

シリアルポートのデフォルトボーレート

115200

ボーレート

対応プラットフォーム

ArduinoRaspberry Pi
注意

上記で言及されている対応プラットフォームは、モジュールのソフトウェアまたは理論的な互換性を示しています。ほとんどの場合、Arduinoプラットフォーム向けのソフトウェアライブラリやコード例のみを提供しています。すべての可能なMCUプラットフォーム向けにソフトウェアライブラリやデモコードを提供することはできません。そのため、ユーザーは独自のソフトウェアライブラリを作成する必要があります。

アプリケーションアイデア

使用方法

PCでカメラを使用する

ステップ1: 専用のシリアルポートデバッグツールVC0703COMTOOL.rarをダウンロードしてインストールします。

ステップ2: シリアルカメラをUSBを使用してPCに接続し、シリアルコンバータツールUartSBeeを使用します。

シリアルカメラUart_SB v3.1
GND (黒)GND
VCC (赤)VCC
RX (白)TX
TX (黄)RX

ステップ3: Uart_SB v3.1をコンピュータに接続し、vc0703CommToolソフトウェアを開きます。カメラに接続しているポートの正しいCOM番号を選択し、デフォルトボーレート115200を設定してポートを開きます。

ステップ4: 「Get Version」ボタンをクリックしてカメラをリセットします。

ステップ5: 「Fbuf」ボタンをクリックして写真撮影の準備をします。

  1. 「stop CFbuf」をクリックして写真を撮影します。

  2. 「Sel File」をクリックして画像を保存するファイル名を選択します。

  3. 「Read」をクリックしてバッファからデータを読み取り、選択したファイルに保存します。以下のように表示されます:

  4. 「Resume」をクリックしてフレーム更新を再開し、別の写真を撮影できます。

ArduinoとSDカードでカメラを使用する

ステップ1: Grove - シリアルカメラをArduinoボードに接続します。ハードウェアにはSeeeduino V3.0、SDカードシールド、SanDisk microSD™カード2GB、Grove - ボタンが含まれます。

ステップ2: シリアル受信バッファ(デフォルト64バイト)を128バイトに変更します。hardware/arduino/coresディレクトリを開き、wiring_serial.cまたはHardwareSerial.cppという名前のファイルを編集します。上部付近にある#define SERIAL_BUFFER_SIZE 64を128に変更します。詳細については、Arduino Hacksをご参照ください。

ステップ3: Grove - シリアルカメラライブラリをダウンロードし、Seeeduinoにアップロードします。コンパイルできない場合は、SDライブラリがArduino IDEフォルダにあるか確認してください。

ステップ4: シリアルモニターを開き、SDカードとカメラの初期化後にボタンを押して写真を撮影します。

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを用意しております。異なる好みやニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルをご利用いただけます。

Loading Comments...