メインコンテンツまでスキップ

Grove - Serial RF Pro

Grove-Serial RF Proは、433/470/868/915 MHzで動作する低コストで高性能な透過型FSKトランシーバーで、最適な性能は433M(デフォルト)で発揮されます。UARTインターフェースを備えており、UARTデータを提供するだけで簡単に無線データ伝送を実現できます。ユーザーはUARTボーレート、周波数、出力電力、データレート、周波数偏移、受信帯域幅などのパラメータを柔軟に設定できます。これは、無線データ伝送製品を設計するための理想的な選択肢であり、無線データ伝送分野で広く使用できます。

バージョントラッカー

リビジョン 説明 リリース
v0.9b 初回公開リリース NA

特徴


  • Grove互換
  • 高出力電力
  • 小型サイズ
  • 長距離伝送

応用アイデア


  • リモートコントロール、リモート測定システム
  • ワイヤレスメーター
  • アクセス制御
  • 識別システム
  • データ収集
  • IT家庭用電化製品
  • ベビーモニタリングシステム

仕様


項目 最小 典型 最大 単位
動作電圧 4.75 5.0 5.25 VDC
スリープモード時の電流 1 uA
出力電力 1 - 20 dB
通信速度 1.2 - 115.2 Kbps
伝送距離(最大) 1 Km
感度 -117 dBm
通信プロトコル UART /
動作温度 -40 - +85

インターフェース機能


パッドタイプ (5V ロジックレベル) 説明
G(GND) グランドポート
EN(ENABLE) 通常モード(データ送受信)ではLowに設定(デフォルトは10kでGNDに接続)。 スリープモードにするにはHighに設定。
CON(CONFIG) 設定モードではLowに設定(GNDに接続)。 通信モードではHighに設定(デフォルトはHigh)。
RX UARTデータ入力
TX UARTデータ出力
V(VCC) 5V(+)電源用に設計
AT アンテナピン

はじめに


ここでは、2つのRF Pro Groveユニットが相互にデータを送受信するデモを紹介します。このデモを行うには、2つのRF Pro Groveユニットと2つのSeeeduinoが必要です。

  • 1つのGrove - Serial RF ProをGrove - Base ShieldのUARTに接続し、Grove - Base ShieldをSeeeduinoに接続します。

  • もう1つのGrove - Serial RF Proを同じ方法でSeeeduinoに接続します。

設定および問い合わせ方法

ENABLEピンがLOW、CONFIGピンがLOWの場合、モジュールは設定状態になります。赤と緑のLEDが点灯し続けると、設定状態に入ります。この状態でモジュールの設定および問い合わせを行うことができます。

  • CONピンをLOW/GNDに接続して設定モードに入ります。

  • コマンドを送信してモジュールの設定を変更したり、設定を問い合わせたりします。設定および問い合わせの指示についてはReferenceを参照してください。

設定指示のフォーマットは、AA+FA+[指示]+[パラメータ]です。指示は1バイト、パラメータは0~4バイトのHEXデータ(ビッグエンディアン順、高位バイトが先)です。

注意:

  1. UARTの転送速度(デフォルトは9600、変更しない方が良い)を変更する場合は、必ず覚えておいてください。変更しないとモジュールを制御できなくなります。指示の転送速度もUARTの転送速度に応じて変更されます。指示の転送速度の範囲は1.2Kbps~115.2Kbpsです。

  2. LEDの機能説明:

  • 赤と緑のLEDは、電源が入りモジュールが動作しているときに点滅します。
  • EN(ENABLE)ピンがLOW(デフォルトはLOW)、CON(Config)ピンがLOWの場合、モジュールは設定モードになります。設定モードでは、赤と緑のLEDが点灯し続けます。
  • モジュールが設定モードでない場合、赤と緑のLEDは点灯し続けません。
  • モジュールがデータを送信しているとき、赤いLEDが点滅します。送信が終了すると赤いLEDは消灯します。
  • モジュールがデータを受信待機中の場合、緑のLEDは消灯します。データを受信すると緑のLEDが一度点滅します。

通信モード

以下のコードをSeeeduinoにアップロードしてください。アップロード方法が分からない場合はこちらをクリックしてください。

// データ送信ルーチン

// コンピュータとSoftSerial Shield間のリンク
// 9600 bps 8-N-1
// コンピュータはハードウェアUARTに接続
// SoftSerial ShieldはソフトウェアUART:D2&D3に接続

#include <SoftwareSerial.h>

SoftwareSerial SoftSerial(11, 10); // TX, RX
int buffer[64];
int count=0;
void setup()
{
SoftSerial.begin(9600); // SoftSerialのボーレート
Serial.begin(9600); // Arduinoのシリアルポートのボーレート
}

void loop()
{
delay(1000);
SoftSerial.write(0xAA);
SoftSerial.write(0xFA);
SoftSerial.write(0xE1);

if (SoftSerial.available()) // ソフトウェアシリアルポートからデータが来ている場合
{
while(SoftSerial.available()) // データをchar配列に読み込む
{
buffer[count++]=SoftSerial.read(); // 配列にデータを書き込む
if(count == 64)break;
}
for (int i=0; i<count; i++) {
Serial.print(buffer[i],HEX); // データ送信が終了していない場合、バッファをハードウェアシリアルポートに書き込む
}
clearBufferArray(); // 配列に保存されたデータをクリアする関数を呼び出す
count = 0; // whileループのカウンタをゼロに設定
}
if (Serial.available()) // ハードウェアシリアルポートにデータがある場合
SoftSerial.write(Serial.read()); // SoftSerial Shieldに書き込む
Serial.println("...");
}
void clearBufferArray() // 配列をクリアする関数
{
for (int i=0; i<count;i++)
{ buffer[i]=NULL;} // 配列のすべてのインデックスをNULLでクリア
}
  • シリアルモニタを開くと、以下のように表示されます。

参考


以下の表は、Serial RF Pro v0.9bとのやり取りに関わるコマンドと応答を示しています。

命令(HEX)説明設定命令(HEX)返却値
F0デフォルトパラメータにリセット(UART転送速度を除く)、パラメータは後続しないAA FA F04F 4B 0D 0A (OK /r/n)
E1現在の設定パラメータを読み取る、パラメータは後続しないAA FA E116バイト: (以下の順序に従う) 動作周波数-4バイト, 無線データレート-4バイト, 受信帯域幅-2バイト, 周波数偏差-1バイト, 送信電力-1バイト, UART転送速度-4バイト
D2動作周波数を設定,[パラメータ]4バイト,[パラメータ]単位: Hz。設定範囲: *HM-TRP-433: 414000000-454000000Hz; *HM-TRP-470: 450000000-490000000Hz; *HM-TRP-868: 849000000-889000000Hz; *HM-TRP-915: 895000000-935000000Hz例: *設定命令: AA FA D2 36 89 CA C0, 周波数を915000000Hzに設定。(0x36 89 CA C0=915000000) *設定命令: AA FA D2 19 DE 50 80, 周波数を434000000Hzに設定。(0x19 DE 50 80=434000000)4F 4B 0D 0A (OK /r/n)
C3無線データレートを設定,[パラメータ]4バイト,[パラメータ]単位: bps。設定範囲:1200-115200 bps例: *設定命令: AA FA C3 00 00 25 80,転送速度を9600bpsに設定。(0x00 00 25 80=9600) *設定命令: AA FA C3 00 00 96 00, 転送速度を38400bpsに設定。(0x00 00 96 00=38400)4F 4B 0D 0A (OK /r/n)
B4受信帯域幅を設定,[パラメータ]2バイト,[パラメータ]単位: KHz 設定範囲:30-620KHz例: *設定命令: AA FA B4 00 69, 受信帯域幅を105KHzに設定。(0x00 69=105) *設定命令: AA FA B4 01 2C, 受信帯域幅を300KHzに設定。(0x01 2C=300)4F 4B 0D 0A (OK /r/n)
A5周波数偏差を設定,[パラメータ]1バイト,[パラメータ]単位: KHz 設定範囲:10-160KHz例: *設定命令: AA FA A5 23, 変調周波数を35KHzに設定。(0x23=35) *設定命令: AA FA A5 32, 変調周波数を50KHzに設定。(0x32=50)4F 4B 0D 0A (OK /r/n)
96送信電力を設定 ,[パラメータ]1バイト,0~7レベル 設定範囲:0-7レベル(1-20 dBm)例: *設定命令: AA FA 96 07, 送信電力をレベル7 (+20 dBm)に設定 *設定命令:AA FA 96 03, 送信電力をレベル3 (+8 dBm)に設定 送信電力レベル表: 7=+20dBm, 6=+17dBm, 5=+14dBm, 4=+11dBm, 3=+8dBm, 2=+5dBm, 1=+2dBm, 0=+1dBm4F 4B 0D 0A (OK /r/n)
1EUART転送速度を設定,[パラメータ]4バイト,[パラメータ]単位: bps 設定範囲:1200-115200 bps例: *設定命令 :AA FA 1E 00 00 25 80,転送速度を9600bpsに設定。(0x00 00 25 80=9600) *設定命令 :AA FA 1E 00 00 96 00, 転送速度を38400bpsに設定。(0x00 00 96 00=38400)4F 4B 0D 0A (OK /r/n)
87有効データを受信する際の無線信号強度、[パラメータ]は後続しない設定命令:AA FA 87 RSSI値は8ビット、範囲: 0-255
78無線信号強度の妨害、[パラメータ]は後続しない 注意: *変調指数 : h = Fd/Rb, 範囲は0.5 ~ 32。 *h>1の場合、BW =Rb+2Fd; h<1の場合、BW =2Rb+ Fd。設定命令:AA FA 78RSSI値は8ビット , 範囲: 0-255

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品をご利用いただく際にスムーズな体験を提供するため、さまざまなサポートを提供しております。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルをご用意しています。

Loading Comments...