メインコンテンツまでスキップ

Grove-Shield-for-Wio-Lite

画像をここに挿入

Grove Shield for Wio Liteは、Seeed Studio Wio Liteシリーズ向けに作られています。現在、Wio Lite W600が利用可能であり、今後さらに多くのWioボードをリリースする予定です。また、このGrove ShieldはAdafruit Feather Boardsとも互換性があります。これにより、200以上のGroveモジュールをWio LiteおよびFeatherコミュニティに提供します。

このシールドは、Wio Liteのプロセッサピン(例えば、Wio Lite W600の場合はSAM D21)をヘッダーおよびGroveコネクタの形で分岐させることができます。4つのGroveデジタルコネクタ、4つのGroveアナログコネクタ、1つのGrove UARTポート、および1つのGrove I2Cポートがあります。

仕様

パラメータ値/範囲
動作電圧3.3 / 5V
動作温度-25℃ ~ +85℃
アナログポート4
デジタルポート4
UARTポート1
I2Cポート1
サイズ60mm x 52mm

対応ボード

Base Shieldは以下のボードでテストされ、完全に互換性があります:

また、このボードは他のAdafruit Feather Boardsともフォームファクター互換性があります。このシールドを使用する際は、ピン番号を一致させてください。

ハードウェア概要

  • アナログポート: 4つのアナログポート、5つのアナログピンを含む

A0ポートはA0およびA1ピンを含む
A1ポートはA1およびA2ピンを含む
A2ポートはA2およびA3ピンを含む
A3ポートはA3およびA4ピンを含む

  • デジタルポート: 4つのデジタルポート、5つのデジタルピンを含む

D5ポートはD5およびD6ピンを含む
D6ポートはD6およびD9ピンを含む
D9ポートはD9およびD10ピンを含む
D10ポートはD10およびD11ピンを含む

注意

隣接するポートには同じピンが含まれているため、例えばA0ポートとA1ポートの両方にA1ピンがある場合、隣接するポートを同時に使用する際にはピンの競合に注意してください。例えば、モジュールXがA0ポートのA1ピンを使用している場合、別のモジュールでA1ポートのA1ピンを使用することは避けてください。

  • UARTポート: 1つのUARTポート。

  • I2Cポート: 1つのI2Cポート。

  • 電源スイッチ: Wio LiteボードをUSB Type-Cで電源供給する場合は5Vモードを選択し、リポバッテリーを使用する場合は3.3Vモードを選択してください。

ピン配置

ピン配置については、このシールドの裏面にあるシルクスクリーンを参照してください。

オンライン回路図ビューア

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

技術的な問題がある場合は、フォーラムに問題を提出してください。
弊社製品を選んでいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なるニーズに対応するため、複数のコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...