メインコンテンツまでスキップ

Grove - LinkIt ONE用スターターキット

特徴

  • LinkIt ONEプラットフォームでのアプリケーション開発の労力を最小限に抑えます。
  • プロジェクトの構築プロセスを簡単にします。
  • 典型的で人気のあるモジュールを含むことで費用を削減します。
ヒント

Groveモジュールの詳細については、Grove Systemをご参照ください。

仕様

各モジュールの仕様については以下をご参照ください:

アプリケーションアイデア

このセクションに記載されているアイデアは、このキットの膨大なアプリケーションの一部に過ぎません。

ハードウェア概要

Grove タッチセンサー

この「ボタン」は指のタッチを感知できます。

Grove サウンドセンサー

音の強度を評価するセンサーです。

Grove - ライトセンサー v1.2

日常的な場面で光のレベルを検出するセンサーです。

Grove サーボ

位置を正確に制御できるアクチュエータです。

Grove ダストセンサー

空気の質を測定するセンサーです。

Grove 温湿度センサー Pro

基本バージョンよりも完全で正確な性能を持っています。このセンサーの検出範囲は5% RH - 99% RH、-40°C - 80°Cです。

Grove UVセンサー

紫外線(UV)放射の強度を検出するためのセンサーです。

Grove - 気圧センサー (BMP280)

気圧と温度を検出するためのセンサーです。

Grove 3軸デジタル加速度計 (±16g)

最大3.9mg/LSBの解像度と±16gの大きな測定範囲を提供する高解像度デジタル加速度計です。

Grove LEDバー

Grove LEDバーは10セグメントのLEDで構成されており、インジケータとして使用できます。

Grove ベースシールド

ベースシールドはArduinoとGroveモジュール間のインターフェースです。ベースシールドには16個のGroveソケットがあり、デジタルポート(8)、アナログポート(4)、I2Cポート(4)の3つの異なる機能エリアに分けられます。

部品リスト

LinkIt ONE用Groveスターターキットの部品リスト

始め方

このセクションでは、基本的な開発環境の構築方法のみを示します。

デモ

このセクションでは、いくつかの実際的な機能を実装したデモを紹介します。

リソース

技術サポートと製品ディスカッション

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...