メインコンテンツまでスキップ

Grove - Wrapper

Grove - Wrapperは、Groveモジュールを固定し保護するためのラッパーです。これにより、モジュールの配置作業が大幅に簡略化され、プロジェクトの展示が容易になります。例えば、製品をインターネット上で紹介するための写真撮影が簡単になり、Grove - Wrapperを使用してプロジェクトをデモする場合、明確で整然としたシーンを提供します。さらに、Legoや機械部品などに拡張可能で、プロジェクトに多様性をもたらし、さまざまな状況に適応させることができます。Grove - Wrapperの設計により、モジュールの組み立てや分解も簡単です。

特徴​


  • フレックスファスナーにより、Groveモジュールを便利に取り付け・交換可能。

  • プロジェクトを常に安全に保護。

  • 半開放スペースで、Groveモジュールの使用を妨げない。

  • LegoやMakeblockモジュールと互換性があり、プロジェクトを適応的かつ興味深いものに。

  • ネジ(M2、M4)で固定可能。

  • Legoモジュールのように相互接続可能。

  • カラフルなラッパー。

応用例​


仕様​


寸法(大サイズ)25 × 25 × 13 mm
平面寸法(小サイズ)25 × 25 × 13 mm
材質ABS
色青、緑、黄、赤(両サイズ共通)

異なる種類のラッパーと対応するSKU

製品名SKU
赤色 Grove Wrapper 1*1(4個パック)110070020
黄色 Grove Wrapper 1*1(4個パック)110070021
青色 Grove Wrapper 1*1(4個パック)110070022
緑色 Grove Wrapper 1*1(4個パック)110070023
赤色 Grove Wrapper 1*2(4個パック)110070024
黄色 Grove Wrapper 1*2(4個パック)110070025
青色 Grove Wrapper 1*2(4個パック)110070026
緑色 Grove Wrapper 1*2(4個パック)110070027

ハードウェア概要​


ハードウェアの紹介​

ファスナー

ネジ穴

ネジの代わりにリベットを使用して他のブロックに固定することも可能です。

Grove - Wrapperの接続方法​

GroveモジュールをGrove - Wrapperに取り付ける方法​

部品リスト​

部品名数量
Grove - Wrapper(1色1サイズのみ)4個
十字穴付き皿ネジ PM2.0H10.0MM
十字穴付き皿ネジ CM4.0
H8.0MM
ナット(銀色) M2.0*H1.5mm
各8個

デモ​

このセクション(組み立てガイド)では、Groveモジュールを巧みに組み立てるためのヒントをいくつか紹介します。

ラッパーの接続​

LegoブロックへのGrove - Wrapperの取り付け​

MakeblockへのGrove - Wrapperの取り付け​

注意事項​

初心者にとっては、組み立てが少し難しいと感じるかもしれません。落胆せず、何度か試してみてください。Legoの経験がある場合、それが役立つでしょう。

リソース​


機械図面ファイル

技術サポートと製品ディスカッション​

弊社製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験がスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...