メインコンテンツまでスキップ

Groveアクセサリーガイド

Groveアクセサリーは、Groveエコシステムと互換性のあるコンポーネントや周辺機器を指します。GroveはSeeed Studioによって開発されたオープンソースハードウェアプラットフォームで、電子プロトタイピングや実験を簡素化することを目的としています。標準化されたインターフェースとコネクタを備えており、センサー、アクチュエーター、ディスプレイ、ケーブル、アダプターなどのさまざまなモジュールをはんだ付けや複雑な配線なしで簡単に組み合わせることができます。

Groveアクセサリーには、アクチュエーター、ディスプレイ、スイッチ&ボタンなど、さまざまな種類があります。これらのアクセサリーはGroveインターフェースに直接接続できるよう設計されており、迅速なプロトタイピングやプロジェクト開発を可能にします。Groveシステムの標準化されたコネクタにより、コンポーネントの組み立てが簡単かつ迅速になり、はんだ付けや複雑な配線の手間をかけずに電子設計を構築および改良することができます。

Groveセンサーの種類

Groveアクセサリーには、IoTプロジェクト、ワイヤレスセンサーネットワーク、スマートホームなど、さまざまなシナリオに適用できる多様な種類があります。

ディスプレイ

Grove 1.2インチIPSディスプレイ

Grove-1.22インチIPSディスプレイは、240x240の解像度と最大65色のRGBカラーを提供するコンパクトで使いやすいディスプレイです。IPS技術を採用しており、どの視野角からでも正確な色を表示します。広い動作温度範囲と多様な電源に対応しており、さまざまな環境で使用可能です。




Grove - 4桁ディスプレイ

Grove - 4桁ディスプレイモジュールは12ピンモジュールです。アルファベットと数字の表示が必要なプロジェクトに最適な選択肢です。




Grove - 0.54インチ赤色アルファベットディスプレイ

このモジュールは高輝度の赤色バックライトを備えたアルファベットディスプレイで、各桁は14セグメントのデジタルチューブで構成されています。

Grove - 0.54インチ赤色デュアルアルファベットディスプレイ(ニキシー管)Grove - 0.54インチ赤色クアッドアルファベットディスプレイ(ニキシー管)

Grove - 16x2 LCD

Grove - 16 x 2 LCDは、ArduinoやRaspberry Piに最適なI2C LCDディスプレイで、高コントラストと簡単な導入が特徴です。16x2は2行で、各行に16列、合計32文字を表示できます。

Grove - 16 x 2 LCD(黒字に黄色背景)Grove - 16 x 2 LCD(黒字に赤背景)Grove - 16 x 2 LCD(白字に青背景)

Grove - LCD RGB バックライト

Grove - 16X2 LCD RGB バックライトは、Arduino用のフルカラーバックライト付き16x2 LCDディスプレイです。高いコントラストと使いやすさにより、ArduinoやRaspberry Piに最適なI2C LCDディスプレイです。




Grove - OLED ディスプレイ 0.66" (SSD1306)

Grove - OLED ディスプレイ 0.66" (SSD1306) は、64×48解像度のモノクロディスプレイです。20mm×20mmの超小型サイズで、Grove I2Cインターフェースを備えた使いやすい設計と優れた性能を持っています。




Grove - OLED ディスプレイ 0.96" (SSD1315)

Grove - OLED ディスプレイ 0.96" (SSD1315) は、128×64ピクセルのモノクロ(白)パッシブディスプレイマトリックスモジュールで、Grove I2Cインターフェースを備えています。旧型のGrove - OLED ディスプレイ 0.96" のアップグレード版で、性能が向上し、価格は4分の1です。




Grove - OLED イエロー&ブルーディスプレイ 0.96(SSD1315) - SPI/IIC -3.3V/5V

Grove - OLED イエロー&ブルーディスプレイ 0.96 は、青と黄色の2色ディスプレイで、128×64解像度を備えています。I2CまたはSPIインターフェースのいずれかで点灯させることができます。




Grove - OLED ディスプレイ 1.12&#34

Grove - OLED ディスプレイ 1.12'' V2 は、小型でエレガントなスクリーンで、Arduinoに画面操作機能を追加できます。オンボードの4ピンI2C Groveコネクタを使用すれば、スクリーンとArduinoをすぐに接続して使用できます。




Grove - OLED ディスプレイ 1.12 (SH1107) V3.0 - SPI/IIC -3.3V/5V

Grove - OLED ディスプレイ 1.12 V3.0 (SH1107) は、128×128解像度のモノクロディスプレイです。低価格で使いやすい設計と優れた性能を備え、I2CとSPIの両方に対応しています。




アクチュエータ

Grove - 2-Coil ラッチングリレー

このモジュールは2-Coilラッチングリレーをベースにしています。通常のリレーとは異なり、このラッチングリレーは状態を保持するために連続的な電力を必要とせず、作業状態を変更するには上昇/下降パルスのみが必要です。




Grove - ブザー

Grove - ブザーはシンプルで楽しいツールです。85dB以上の音量で音を出力でき、Groveインターフェースが統合されているため、接続して実験するのが簡単で、プラグ&プレイで使用できます。Arduinoプロジェクトや人間と機械のインターフェースに最適な追加アイテムです。




Grove - パッシブブザー

これは3-5Vのパッシブブザーです。PWM周波数を変更して異なるビープ音を作り、「ブザー音楽」を楽しむことができます。また、セキュリティアプリケーションのアラームとして設定することも可能です。ぜひ1つ手に入れて、自分のプロジェクトを始めてみましょう!




Grove – チェーン可能RGB LED V2.0

Grove - チェーン可能RGB LEDは、フルカラーLEDドライバであるP9813チップをベースにしています。3つの定電流ドライバと256段階のグレーシェードの変調出力を提供します。このGroveモジュールは、カラフルなLEDを使用したプロジェクトに適しています。




Grove - I2C モータードライバ V1.3

Grove - I2C モータードライバはL298をベースにしています。ステッピングモーターやDCモーターを直接制御することができます。




Grove - I2C モータードライバ (L298P)

Grove - I2C モータードライバ (L298P) は、ステッピングモーターやサーボモーター用の汎用モータードライバです。STM32チップを組み込み、コードを焼き込んでモータードライバを制御することができます。




Grove - 赤外線エミッター

赤外線エミッターは、赤外線LEDを通じて赤外線信号を送信するために使用されます。一方で、赤外線受信機が反対側で信号を受信します。




Grove - MP3 v4.0

このMP3モジュールをArduinoと組み合わせることで、マルチフォーマットの音楽プレーヤーに変えることができます!この音楽モジュールは、WT2605CX高品質オーディオチップをベースにしており、MP3 V3よりも優れた性能を持ち、Groveインターフェース、スピーカーJSTインターフェース、3.5mmオーディオジャック、SDカードをサポートしています。また、SPI-Flash、TFカード、USBフラッシュディスクにも対応しています。




Grove - ミニファン

子供向けのカートゥーンスタイルのミニファン。Arduino IDEを使用するプログラム可能なマイクロコントローラーを内蔵。怪我を防ぐための安全な柔らかいファンブレード。使いやすいGroveコネクタ互換。




Grove - レコーダー V3

これはGroveレコーダーの最新バージョンであり、最良のバージョンでもあります。前のバージョンと比較して、いくつかの更新点がありますのでご紹介します。




Grove - リレー

Grove-リレーモジュールは、デジタルの常時開スイッチで、250VACで最大5Aの電流を長時間処理できます。リレーがオンになると、LEDが点灯し、リレーが電流を流すことを許可します。ピーク電圧能力は250Vで10Aです。リモートコントロール、テレメトリー、通信、自動制御、メカトロニクス、パワーエレクトロニクスなどの分野で広く使用されています。




Grove - 2チャンネルSPDTリレー

Grove - 2チャンネルSPDTリレーは、2つの単極双投(SPDT)スイッチを備えています。低電圧および低電流信号のみでスイッチを制御できます。具体的には、5V DCを使用して最大250V ACまたは110V DCを制御できます。




Grove - 4チャンネルSPDTリレー

Grove - 4-Channel SPDT Relayは、4つの単極双投(SPDT)スイッチを備えています。これらのスイッチを制御するには、低電圧および低電流信号のみが必要です。




Grove - 8チャンネルソリッドステートリレー

Grove - 8-Channel Solid State Relayは、高品質なG3MC202Pモジュールをベースにしており、5VDCで最大240VACを制御することができます。




Grove - フォトカプラリレー (M281)

このモジュールは双方向のSPSD(単極単投)で、通常開のソリッドステートリレー(SSR)です。




Grove - サーボ

サーボモーターは回転アクチュエータであり、角度位置を正確に制御することができます。これにより、正確な位置制御が必要な閉ループシステムでの使用に適しており、電子機器で一般的に使用されています。




Grove - スピーカー

Grove-Speakerは、電力増幅と音声出力を備えたモジュールです。




Grove - スピーカープラス

Grove Speaker Plusは、強力なアンプドライバーボードと高品質なスピーカーを備えています。オンボードのポテンショメータを使用して、出力音量を簡単に調整できます。また、分離可能で交換可能なスピーカーデザインを採用しているため、好みのスピーカーに交換することができます。




Grove - 振動モーター

Grove - 振動モーターは、コイン型モーターで構成されており、永久磁石を使用したコアレスDCモーターです。入力ロジックがHIGHのときに振動し、ユーザーに通知するために使用できます。Groveインターフェースが統合されているため、Arduinoボードに簡単に接続でき、はんだ付けが不要です(Grove Base Shieldが必要です)。




Grove - 水霧化モジュール

Grove - 水霧化モジュールは、Arduinoを使用して加湿器を簡単にDIYするための完璧なモジュールです。また、デジタル香り技術や霧化が必要なその他の状況で、より高度で興味深いプロジェクトを開発することもできます。




Grove - 16チャンネルPWMドライバ (PCA9685)

Grove – 16チャンネルPWMドライバ (PCA9685) は、NXP PCA9685をベースにした12ビットPWMドライバで、外部電源5Vを使用して最大16個のサーボを駆動することができます。




Grove - I2Cモータードライバ (TB6612FNG)

Grove - I2Cモータードライバ (TB6612FNG) は、最大12V/1.2AのDCモーター2台、または最大12V/1.2Aのステッパーモーター1台を駆動することができます。オンボードMCUにより、Grove I2Cインターフェースを介してArduinoと簡単に連携できます。




Grove - ホールセンサー

Grove - ホールセンサーは、A1101ホール効果磁気スイッチをベースにしています。ホールセンサーは広範囲の磁場を測定する能力があり、磁場の強さと方向の両方に敏感です。電子スイッチとして使用する場合、機械的な故障が発生しにくいという利点があります。




Grove - 電圧分圧器

Grove – 電圧分圧器は、外部電圧を測定するためのインターフェースを提供し、入力インターフェースに抵抗を接続する必要がありません。




時間

Grove - DS1307 RTC (リアルタイムクロック) for Arduino

Grove - DS1307 RTCは、クロックチップDS1307をベースにした製品で、I2C通信をサポートしています!リチウム電池(CR1225)を使用します。DS1307をベースにしたRTCを選んだ理由は、低コストで非常に省エネルギーであるためです。この製品は非常に小さなコイン型電池で数年間動作することができます。




Grove - 高精度RTC (リアルタイムクロック)

Grove – 高精度RTCは、通常のクロックチップDS1307を使用したGrove – RTCと比較して、より正確なリアルタイムクロックです。Grove – 高精度RTCの中心部はPHILIPS PCF85063TPで、低消費電力に最適化されたCMOSチップです。特定の環境では、典型的な電流消費量が1.2uA未満になることがあります。




電流

Grove - 10A DC電流センサー (ACS725)

Grove - 10A DC電流センサー (ACS725)は、ACS725をベースにした高精度DC電流センサーです。Allegro™ ACS725電流センサーICは、産業、自動車、商業、通信システムにおけるDC電流検知のための経済的かつ正確なソリューションです。




Grove - ±5A DC/AC電流センサー (ACS70331)

Grove - ±5A DC/AC電流センサー (ACS70331)は、ACS70331をベースにした高精度DC/AC電流センサーです。ACS70331EESATR-005B3は、5A未満の電流検知用途向けのAllegroの高感度電流センサーICです。




Grove - 2.5A DC電流センサー (ACS70331)

Grove - 2.5A DC電流センサー (ACS70331)は、最大2.5AのDC電流を測定でき、基本感度は800mV/Aです。




Grove - 電力センサー

電力センサーモジュールは、TA12-200電流変成器をベースにしており、大きな交流電流を小さな振幅に変換することができます。




Grove - クーロンカウンター 3.3V to 5V (LTC2941)

Grove - クーロンカウンターは、デバイスやセンサーが使用している電流を測定するためのデバイスです。




Grove - MOSFET

Grove – MOSFETは、マイクロコントローラーの低電圧(例えば5V)で高電圧プロジェクト(例えば15VDC)を制御することを可能にします。MOSFETはスイッチの一種でもあり、そのスイッチング周波数は通常の機械式リレーよりもはるかに速く、最大5MHzに達します。




Grove - SPDTリレー(30A)

単極双投(SPDT)リレーは、1つの共通端子と2つの接点を持つため、2つのオプションを選択する際に非常に便利です。




Grove - スクリュー端子

Grove - スクリュー端子は、4つの3.5mmピッチピンを備え、最大6Aまで対応可能です。この端子は30AWGから20AWGのワイヤーを受け入れることができます。最も一般的に使用されるピッチスクリュー端子です。




Grove - 電磁石

電磁石は、電流によって磁場が生成されるタイプの磁石です。




LED

Grove - 赤色LED

Grove形式の汎用LEDモジュールで、さまざまな色が利用可能です。LEDの向きや明るさを調整することができます。




Grove - 円形LED

Grove - 円形LEDは、24個のLEDを備えた円形のランプサークルで、各チャンネルの駆動電流は約5.5mAです。これにより、華やかな効果を持つ制御可能なLEDをGroveインターフェースで実現できます。




Grove - RGB LED スティック (10 - WS2813 Mini)

Grove RGB LED スティック (10 - WS2813 Mini) は、10個のフルカラーRGB LEDを統合したフルカラーLEDです。1つの信号ピンだけで10個のLEDを簡単に制御できます。この小さなスティックを使用して、数百、数千もの光のエフェクトを作り出すことができます。




Grove - RGB LED リング (20 - WS2813 Mini)

Grove - RGB LED リング (20 - WS2813 Mini) は、20個のチェーン可能でプログラム可能なWS2813 Mini LEDを備えたコスト効率の高いフルカラーLEDリングです。




Grove - LED ストリングライト

Grove - LED ストリングライトはLEDドライバーです。モジュールの動作電圧は5V/3V3ですが、ストリングライトは12Vで動作します。このモジュールはAIC1896を基盤としており、これは電流モード昇圧DC/DCコンバーターです。Grove - LED ストリングライトには5MのRGB LEDストリングライトが装備されており、クリスマスツリーを飾ったり、パーティーを明るくするために使用できます。




Grove - LED ストリップドライバー

Grove - LED ストリップドライバーは、4ピンのGroveインターフェースを備えており、標準的なArduinoデバイスやGrove - RGB LED ストリップへの簡単な接続を提供します。




Grove - RGB LED マトリックス w/ドライバー

Grove - RGB LED マトリックス w/ドライバーは、64個のKTR-3528RGB LEDを基盤としており、8x8のRGB LEDマトリックスを形成します。簡単なプログラミングだけで、マトリックスのすべてのLEDを簡単に制御できます。このマトリックスLEDを使用して、数百、数千もの光のエフェクトを作り出し、さまざまなパターンをデザインすることができます。




Grove - LED マトリックスドライバー (HT16K33)

LEDマトリックスは低コストで、通常は簡単な数字や画像を表示するために使用されます。Grove - LED マトリックスドライバーはI2Cベースの製品で、準備された使いやすいライブラリを使用してLEDマトリックスを制御することができます。または、独自のライブラリを作成してニーズに合わせて制御することも可能です。8x8 LEDマトリックスはドライバーボードから簡単に組み立てたり分解したりすることができるため、ニーズに応じて異なる色のLEDマトリックスディスプレイを変更するのに便利です。




Grove - 赤色LEDマトリックス(ドライバー付き)

Grove - Red LED Matrix w/DriverはHT16K33をベースにしています。これは20mm 8*8の赤色LEDマトリックスとGrove - LED Matrix Driverの組み合わせで、通常は簡単な数字や画像を表示するために使用されます。




スイッチ & ボタン

Grove - ボタン

Grove - Buttonは一時的な押しボタンです。独立した「一時的なオン/オフ」ボタンが1つ含まれています。




Grove - Switch(P)

Grove – Switch(P)はミニSPDTスライドスイッチで、「オン/オフ」の状況に最適です。高品質な構造を持つ信頼性の高いスイッチで、私たちの多くのボードに採用されています。Groveプロトタイピングシステムのためにいくつかストックしておくべきです。




Grove-LED Button

Grove - LED Buttonは、Grove - Yellow Button、Grove - Blue LED Button、Grove - Red LED Buttonで構成されています。このボタンは安定しており、100,000回の長寿命を持つ信頼性の高い製品です。内蔵LEDにより、多くの興味深いプロジェクトに適用することができます。LEDを使用してボタンの状態を表示するのは非常に便利です。高品質なNチャネルMOSFETを使用してLEDを制御し、高速なスイッチング速度と低消費電力を確保しています。

Grove - Yellow LED ButtonGrove - Blue LED ButtonGrove - Red LED Button

Grove デュアルボタン

Grove - Dual Buttonは2つのボタンを備えており、1つのGroveモジュールで2つの信号チャンネルを制御することができます。4種類の異なる色のキーキャップが付属しており、必要に応じて自由に色の組み合わせを調整できます。




Grove-メカニカルキーキャップ

Grove-Mech keycapはLEDを内蔵したメカニカルスイッチです。255色のフルカラーRGB LEDにより、スイッチの状態を簡単に表示することができます。このキーキャップは非常に信頼性が高く、2,000万回の押下操作寿命を持っています。




Grove - サムジョイスティック

Grove - Thumb Joystickは、PS5(PlayStation 5)コントローラーの「アナログ」ジョイスティックに非常に似たGrove互換モジュールです。




Grove - 磁気スイッチ

これはGroveインターフェース互換の磁気スイッチモジュールです。エンクロージャ付きの乾式リードスイッチCT10をベースにしています。




入出力

Grove - I2C ハブ

I2C Hub Groveは、複数のI2CデバイスをGrove Base Shieldに接続するための拡張Groveモジュールです。




Grove - I2C ハブ(6ポート)

Grove - I2C Hub (6 Port)はI2C拡張インターフェースボードで、従来のGrove - I2C Hubと比較して、同じサイズでコネクタが2つ増え、価格はほぼ半分です!




Grove - 8 チャンネル I2C マルチプレクサ/I2C ハブ (TCA9548A)

Grove - 8 Channel I2C Multiplexer/I2C HubはTCA9548A I2Cマルチプレクサーチップをベースにしており、最大8つの同じアドレスのI2Cデバイスを同じGrove I2Cシステムに接続することができます。




Grove - 4チャンネル16ビットADC(ADS1115)

Grove - 4チャンネル16ビットADC(ADS1115)は、PGA(プログラマブルゲインアンプ)機能を備えた4チャンネル16ビット高解像度・低消費電力のADCチップです。PGAにより、±256 mVから±6.144 Vまでの入力電圧を測定できるため、適用シナリオが大幅に拡大します。




ケース

Grove - ラッパー

Grove - Wrapperは、Groveモジュールを固定し保護するためのラッパーです。これにより、モジュールの配置作業が大幅に軽減され、プロジェクトを簡単に展示することができます。例えば、製品をインターネット上で紹介するための写真撮影が簡単になり、Grove - Wrapperを使用してプロジェクトをデモすることで、明確で整然としたシーンを提供できます。さらに、Legoや機械部品などに拡張可能であり、これにより作品に多様性をもたらし、プロジェクトをさまざまな状況に適応させることができます。




Seeed Studio FusionでGroveセンサーを共同開発

Seeed Studio Fusionは、エンジニアがGrove設計を実際の製品に変えるのを支援するために、Groveセンサー共同ブランドキャンペーンを開始しました。参加者は、自分の設計を製造し、Seeed Studio Bazaar(製品購入ページ)で販売することができます。

✨ コントリビュータープロジェクト

  • このページを更新するためのタスクリストがあり、それは私たちのコントリビュータープロジェクトに分類されています。私たちは、ユーザー体験を向上させ、Wikiプラットフォームの開発を通じてより良いサポートを提供することに専念しています。
  • このページへのあなたの貢献は私たちにとって非常に重要です!あなたの意見を大切にしており、アイデアの生成におけるご協力を心より感謝いたします。

技術サポートと製品ディスカッション

私たちの製品をお選びいただきありがとうございます!製品の使用体験ができるだけスムーズになるよう、さまざまなサポートを提供しています。異なる好みやニーズに対応するため、いくつかのコミュニケーションチャネルを用意しています。

Loading Comments...